Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné Kolečko Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný pro plynulé otáčení. Kolečko má tělo z polyamidu s běhounem identickým s tělem kola a je osazeno ložiskem pro spolehlivý chod. Průměr kolečka činí 65 mm při celkové výšce 68 mm. Dynamická nosnost dosahuje 50 kg při rychlosti 3 km/h, statická nosnost je 100 kg. Produkt je určen pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, nočních stolků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nábytku, nemocničního a mediálního nábytku, vozíků na léky, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářských židlí a nábytku, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5920UOH065L51-10
EAN
4031582403978
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko
Stavební výška
46 mm
Nosnost 3 km/h
50 kg
Statická Nosnost
100 kg
Celková výška
68 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,09 kg
Název produktu
Linea light
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
23 mm
Průměr otáčení
112 mm
Poloměr otáčení
56 mm
Kolo
Materiál středu
Polyamid
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
13,9 mm
Průměr
65 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Linea light
5925UOH065L51-10

Linea light je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje spolehlivé připevnění k různým typům zařízení. Skříň je vyrobena z polyamidu, což poskytuje odolnost a nízkou hmotnost, a je vybavena přírubovým čepem s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé otáčení a flexibilní pohyb. Kolo má průměr 65 mm a je osazeno ložiskem pro dlouhodobou trvanlivost a hladký chod. Běhoun kola je identický s tělem kola a zajišťuje optimální adhezi a odolnost proti opotřebení. Celková výška produktu je 68 mm, což umožňuje jeho integraci do kompaktních konstrukčních řešení. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 100 kg a dynamickou nosnost 50 kg při rychlosti 3 km/h. Linea light je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena a CT skenery, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční nábytek, vozíky na léky, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Linea light
5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

Linea light je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje spolehlivé připevnění k různým typům zařízení. Tělo a přírubový čep jsou vyrobeny z polyamidu, což poskytuje odolnost a dlouhou životnost. Otočný přírubový čep umožňuje plynulé otáčení a flexibilní pohyb zařízení. Kolo má průměr 65 mm a je osazeno kvalitním ložiskem, které zajišťuje hladký chod. Běhoun kola je identický s tělem kolečka, čímž se dosahuje jednotné konstrukce a spolehlivosti. Celková výška produktu je 68 mm, což umožňuje jeho integraci do kompaktních zařízení. Kolečko je schopno unést statickou zátěž do 100 kg a dynamickou zátěž do 50 kg při rychlosti 3 km/h. Linea light je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI a rentgenové přístroje, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nábytekový průmysl, nemocniční zařízení, medicínský nábytek, vozíky na léky, domovy důchodců, ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg