Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404012
Číslo výrobku:
5925POH065L51-10 KICK PEDAL
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Linea light je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou p...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Linea light je otočné kolečko s brzdou kola určené pro profesionální a zdravotnické aplikace. Kolečko je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10, která zajišťuje snadnou a bezpečnou instalaci na různé typy zařízení. Tělo kolečka je vyrobeno z polyamidu, což poskytuje odolnost a dlouhou životnost v náročném prostředí. Otočný mechanismus je realizován pomocí přírubového čepu s otočným ložiskem, které umožňuje plynulé a tiché otáčení. Kolo má průměr 65 mm a je vybaveno kuličkovým ložiskem pro optimální výkon. Běhoun kola je identický s tělem kolečka a je vyroben z polypropylénu, což zajišťuje tichý chod a odolnost proti opotřebení. Celková výška kolečka dosahuje 68 mm, což umožňuje jeho flexibilní použití v různých konfiguracích. Kolečko je schváleno pro statickou nosnost 80 kg a dynamickou nosnost 40 kg při rychlosti 3 km/h. Linea light je ideální volbou pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena a CT skenery, stravovací vozíky, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocniční nábytek, vozíky na léky, o ošetřovatelské vozíky, kancelářský nábytek, ultrazvukové přístroje, ventilátory a profesionální čisticí vozíky.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem