Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!
Otočné kolečko s brzdou Linea light je určeno pro zdravotnické, nábytkové a kancelářské aplikace, zejména pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, dialyzační a ošetřovatelské vozíky, nemocniční a kancelářský nábytek, ultrazvukové přístroje a ventilátory. Upevnění zajišťuje slepá díra pro armaturu B10, která umožňuje stabilní zakotvení do konstrukce. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno otočným přírubovým čepem, který umožňuje otáčení kolečka kolem svislé osy a usnadňuje ovládání při manévrování. Kolo o průměru 65 mm je uloženo na ložisku, které zajišťuje plynulý chod a nízký odpor při pohybu. Tělo kola je vyrobeno z polypropylenu a běhoun je z totožného materiálu, což zajišťuje jednotnou konstrukci a odolnost. Celková výška kolečka činí 68 mm, a díky kompaktní konstrukci je vhodné i pro montáž do omezeného prostoru. Statická nosnost kolečka je 80 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 3 km/h dosahuje 40 kg. Uvedené hodnoty platí pro bezpečný provoz v rámci specifikovaných podmínek.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Název produktu
5925POH065L51-10
EAN
4031582404005
Základní atributy
Typ
Otočné Kolečko s Brzda kola
Stavební výška
46 mm
Nosnost 3 km/h
40 kg
Statická Nosnost
80 kg
Celková výška
68 mm
Teplotní rozsah (maximální)
40 °C
Rozsah teploty (minimální)
-10 °C
Celková hmotnost
0,09 kg
Název produktu
Linea light
Norma
EN12528 – Nábytková kola
Elektrické vodivé
Nerezové
Montáž
Typ uchycení
slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení
10 mm
Uchycení
Tvar Vidlice
Uchycení dvou Kolo
Materiál pouzdra
Polyamid
Otočné ložisko
Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení
23 mm
Průměr otáčení
134 mm
Poloměr otáčení
67 mm
Kolo
Materiál středu
Polyprpylen
Materiál běhounu
Identické s tělem Kolo
Šířka Běhoun
13,9 mm
Průměr
65 mm
Ochranná krytka
S ložiskovým pouzdrem
Ložisko
Ložisko

Návrhář klub Deutscher

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

Ocenění IF Design Award
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
Uživatelsky přívětivé barevné schéma
Zelený pedál pro směrovou aretaci a červený pedál pro celkovou aretaci
Nízké opotřebení kol
Odolná kola s mimořádně nízkým opotřebením
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Optimalizovaná ovladatelnost
Dvojité kolečko s vysokou manévrovatelností díky diferenciálnímu efektu
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem
Přeskočit galerii produktů

Související produkty

Otočné Kolečko s Brzda kola 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10 KICK PEDAL

Otočné kolečko s brzdou Linea light je určeno pro zdravotnické a nábytkářské aplikace, například pro anesteziologické vozíky, noční stolky, C-ramena nebo CT skenery. Upevnění zajišťuje slepá díra pro armaturu B10. Těleso kolečka je vyrobeno z polyamidu a je opatřeno šroubovým čepem s otočným ložiskem, které umožňuje volné natáčení kolečka. Kolo má průměr 65 mm a je vybaveno ložiskem, jeho tělo je z polypropylenu a materiál běhounu je identický s materiálem tělesa kola. Celková výška kolečka činí 68 mm. Statická nosnost je 80 kg, dynamická nosnost činí 40 kg při rychlosti 3 km/h. Kolečko je vhodné také pro stravovací vozíky a systémy pro rozvoz jídel, počítače na kolečkách, dialyzační vozíky, nemocnice, domovy důchodců, pečovatelské domy, vozíky na léky, ošetřovatelské a profesionální čisticí vozíky, kancelářský a mediální nábytek, ultrazvukové přístroje a ventilátory.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Varianty
Otočné Kolečko 65 mm
Otočné Kolečko 65 mm
Linea light
5920POH065L51-10

Otočné Kolečko Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulé otáčení kolečka. Kolo má průměr 65 mm, tělo je vyrobeno z polyprpylenu a běhoun je identický s tělem kola, přičemž je osazeno ložiskem pro optimální chod. Celková výška kolečka činí 68 mm. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg. Kolečko je ideální pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, nočních stolků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nábytku, nemocničního a mediálního nábytku, vozíků na léky, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářských židlí a nábytku, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg