Otočné Kolečko 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404029
Číslo výrobku:
5920POH065L51-10
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Barevné sladění
Otočné Kolečko Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z ...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
Technické listy
Otočné Kolečko Linea light je vybaveno slepou dírou pro armaturu B10 pro jednoduché připojení k zařízení. Pouzdro je vyrobeno z polyamidu a obsahuje přírubový čep, otočný, který zajišťuje plynulé otáčení kolečka. Kolo má průměr 65 mm, tělo je vyrobeno z polyprpylenu a běhoun je identický s tělem kola, přičemž je osazeno ložiskem pro optimální chod. Celková výška kolečka činí 68 mm. Dynamická nosnost dosahuje 40 kg při rychlosti 3 km/h, zatímco statická nosnost je 80 kg. Kolečko je ideální pro široké spektrum aplikací včetně anesteziologických vozíků, nočních stolků, C-ramen, CT skenerů, MRI, rentgenů, stravovacích vozíků, počítačů na kolečkách, dialyzačních vozíků, nábytku, nemocničního a mediálního nábytku, vozíků na léky, domovů důchodců, ošetřovatelských vozíků, kancelářských židlí a nábytku, ultrazvukových přístrojů, ventilátorů a profesionálních čisticích vozíků.
Výkon válce
Šum pohybu
Attrition
Odolnost proti korozi
Čísla článků
Základní atributy
Montáž
Uchycení
Kolo
Návrhář klub Deutscher
Návrhář klub Deutscher
Ocenění Interzum Award
Ocenění Interzum Award
Ocenění IF Design Award
Ocenění IF Design Award
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
Individuální značení
Gravírované, odlévané nebo tištěné
Poutavé potisky
Celé kryty kol lze potisknout téměř jakýmkoli motivem