Spolehlivost pro markety

Zařizování prodejen a obchodů

Více

Spolehlivost pro markety

Ve velkoobchodu a maloobchodu jsou naše produkty považovány za spolehlivá mobilní řešení, která bezvýhradně splňují speciální požadavky daného odvětví. Ať se jedná o nerezavějící, lehká a tichá plastová kolečka pro nákupní košíky a vozíky, ať jde o bezpečná řešení pro vystavení zboží nebo o stabilní kolečka pro přepravní zařízení a plošinové vozíky v hobby marketech – díky našim řešením budete v obchodě dokonale vybaveni. Umožňují obzvlášť pohodlnou manévrovatelnost a tichý provoz. Navíc zvyšují bezpečnost a šetří podlahy. Díky nim nejen zoptimalizujete mobilitu v prodejním místě, ale také zvýšíte spokojenost svých zákazníků při nakupování.

Kolečka pro pohyblivé chodníky

Na pohyblivých chodnících by měly nákupní vozíky spolehlivě stát. Nabízíme vám řešení s funkcí dosednutí nebo s bočním osazením, která jsou zárukou maximální spolehlivosti. Zároveň se kolečka pro pohyblivé chodníky vyznačují účinným samočištěním kroužků ložisek a dají se bez problémů vyměnit.

Bezpečnost, ticho a komfort při jízdě

Když probíhá v supermarketech v časných ranních hodinách zásobování, nesmí manipulační vozíky rušit klid. Naše kolečka tlumící hluk snižují obtěžování okolí hlukem na minimum. Pro použití ve svém obchodě získáte u nás řešení s běhouny, které nezanechávají stopy ani na podlahách, které jsou k tomu náchylné. Vodivá provedení chrání uživatele před elektrostatickým nábojem, zatímco naše produkty s kvalitními otočnými ložisky zajistí snadnou řiditelnost.

Naše produkty

Stora
60 - 160 kg

Kolečka nákupního vozíku

Levina
60 - 100 kg

Kolečka designového přístroje

Alpha
70 - 500 kg

Průmyslová kolečka

Související Případy a Kompetence

Směrová brzda: Snadná směrová stabilita

Podlaha jako výzva: Funkční vlivy

Snížení hlučnosti pro kvalitu života

Zákaznické reference

Případová studie

Emise hluku se sníží na polovinu - se stejnou nosností

Jak inovativní kolečko významně ovlivňuje logistiku – jen ono samo

Kolečka s významnou přidanou hodnotou: udržitelnost

Kontakt

Máte zájem o individuální řešení?

Kontaktujte nás - rádi vám poradíme

* Povinný údaj

Řešení pro vaše individuální požadavky. Neváhejte nás kontaktovat osobně.

Registrovat


Registrovaní zákazníci


Zapomenuté heslo


Noví zákazníci

Registrace