Přejít na hlavní obsah Přeskočit na vyhledávání Přeskočit na hlavní navigaci
Vítejte na našich nově přepracovaných webových stránkách!

Integral – milion možností designu

Ať už jde o nemocniční lůžko, operační stůl nebo zdravotnický přístroj, jednotný design produktů zviditelní vaši značku do posledního detailu.
Integral_twin_load_campaign_colour-options_1920x1080px
Kdo chce být chameleónářem?

Integral plus: milion možností designu.

Kdo chce být chameleónářem?

Kolečka s individuálním produktovým designem
Proč splývat, když můžete dokonale zapadnout?

Ať už jde o nemocniční lůžko, operační stůl nebo zdravotnické zařízení: jednotný produktový design zviditelní vaši značku do posledního detailu. Proto lze kolečka Integral plus a Integral twin load od TENTE vzhledově přizpůsobit designu vašeho výrobku nebo výrobků vašich zákazníků. Od individuálních barev až po vlastní logo – aby se i kolečko stalo součástí celkového designu.

Dvojitá kolečka. Váš osobitý design.

Figure: Integral
Pro nemocniční a pečovatelská lůžka

Integral plus. Přizpůsobí se designu vašeho výrobku.

Celý kryt kolečka Integral plus lze sladit s požadovaným barevným designem. Chcete vyniknout? Stačí uvést požadovanou barvu RAL* a dodat výrobku barvu. Vaše značka tak bude snadno rozpoznatelná a nemocniční prostředí o něco pestřejší.

Má být vzhled decentní? Integral plus je k dispozici také ve standardních barvách RAL 9002, RAL 9006 a RAL 9011.

Vyvinuto pro nemocniční a pečovatelská lůžka

Integral plus bylo vyvinuto pro každodenní používání v nemocnicích a pečovatelských zařízeních a spojuje optimalizovanou ovladatelnost s osvědčenými vlastnostmi řady Integral.

Pro operační stoly a náročnou zdravotnickou techniku

Integral twin load. Design s jasnou identitou.

Také Integral twin load lze vzhledově začlenit do vašeho individuálního produktového konceptu. Na přání může být kryt proveden ve vámi zvolené barvě RAL* a krytka opatřena vaším logem. Produktový design tak přenáší identitu vaší značky až do nejmenšího detailu.

Dáváte přednost klasické kombinaci? Standardní barvou Integral twin load je RAL 9002.

Síla, když na ní záleží

Integral twin load bylo vyvinuto pro operační stoly, operační roboty, bariatrická lůžka a další náročné zdravotnické aplikace. Vysoká torzní tuhost a nosnost až 250 kg na jedno kolečko zajišťují stabilitu i při vysokém zatížení.

* Preferred RAL colours outside the standard range are available on request and subject to order quantity.