Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda 150 mm
Integral smart plus
Číslo objednávky:
900000152
EAN:
4031582551310
Číslo výrobku:
1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN
- Neškodné materiály
- Testovaná kvalita
- Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Integral smart plus je otočné kolečko s centrální a totální brzdou, určené pro zdravotnické a pečovatelské prostředí. Upevnění j...
Podrobnosti
Zakázkové řešení nebo velké množství? Požádejte o cenovou nabídku.
CAD soubory
Pro tento produkt si můžete stáhnout konstrukční data.
Technické listy
Integral smart plus je otočné kolečko s centrální a totální brzdou, určené pro zdravotnické a pečovatelské prostředí. Upevnění je provedeno přišroubovacím čepem se spínací vačkou pro profilované tyče v krátké verzi, která umožňuje snadnou montáž na rám zařízení. Těleso je vyrobeno z lehkého ocelového plechu a otočný díl je uložen v přesném kuličkovém ložisku, které zajišťuje plynulé a lehké otáčení kolečka. Kolo o průměru 150 mm má běhoun z polyuretanu a tělo z polyamidu, přičemž běhoun je vstřikovaný a zajišťuje tichý chod a dobrou přilnavost k podlaze. Celková výška kolečka činí 183 mm. Statická nosnost kolečka je 405 kg, zatímco dynamická nosnost při rychlosti 4 km/h je 135 kg. Produkt je vhodný pro anesteziologické vozíky, C-ramena, CT skenery, MRI, rentgeny, dialyzační vozíky, nemocniční lůžka, nemocnice, domovy pro seniory a pečovatelské domy a ultrazvukové přístroje.
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
Pevná vidlice
Vyrobeno z lisované oceli, pozinkované
Zabraňuje neúmyslnému pohybu
Zámek kola pro ruční ovládání
Uživatelsky přívětivý centrální zámek
Současná aretace více než jednoho kolečka pomocí centrální páky
Nízkoudržbová kola
Kryty závitů pro nerušený provoz s minimálním čištěním
Neznačkujíci Provedení
Kola se sníženým opotřebením a malými nároky na čištění
Ergonomické použití
Kola s optimalizovaným valivým odporem pro snížení zátěže uživatele
Certifikovaná bezpečnost
Výkonnostní standard certifikovaný TÜV Süd