Pryžová kola se používají na dopravní prostředky, vysokozdvižné vozíky a další.
Pryžová kola pro průmyslové aplikace
Pryžová kola, také známé jako kola z plné gumy, jsou vyrobeny z různých elastomerů a jsou k dispozici v různých verzích, například válcových nebo kuželových. Pro základní model se používá například ocelová páska a drátěná výstuha.
Pryžová kola jsou převážně používany v průmyslových aplikacích, např. pro těžkotonážní dopravní prostředky a průmyslové vozíky, vysokozdvižné vozíky nebo přívěsy s rychlostí až 20 km/h.
Vlastnosti pryžových kol
Pryžová kola z elastické tuhé gumy se vyznačují vysokou nosností, vynikajícím komfortem jízdy a snadnou obsluhou. Zároveň jsou velmi oděruvzdorné a tedy šetrné k podlahám. Vzhledem k tomu, že gumový běhoun nemá žádný vzorek, nanáší se tak na něj méně cizích částic (nečistot, špíny). Mají poměrně ménší odpružení, proto se nejlépe používají na rovných podlahách. Guma je odolná vůči teplotám od -20 ° C do + 85 ° C, a proto je vhodná pro mnoho aplikací. Nosnost pryžových kol je testována podle DIN EN 12532 při rychlosti 4 km / h nebo podle DIN EN 12533 při rychlosti 6 km / h.
Pryžové kola lze vyrábět v různých rozměrech a v případě potřeby jako speciální řešení na míru. Budeme rádi, když vám pomůžeme při vývoji konkrétního řešení mobility!