Technické informace

Co znamená uchycení na plotnu?

Více


U tohoto typu uchycení je kolečko namontováno na rovném povrchu pomocí matic a šroubů.

Uchycení kolečka pomocí plotny

V závislosti na konstrukci zařízení, ke kterému mají být kolečka uchycena, se používají různé typy uchycení. Volba příšlušného uchycení závisí například na maximální požadované nosnosti, konfiguraci zařízení a průměru kola. Estetika může být také důležitá, pokud má kolečko udělat dojem z hlediska vzhledu a výkonu. Jedním ze způsobů, jak namontovat kolečko, je uchycení na plotnu. Toto uchycení se používá, pokud má zařízení nebo stroj rovnou spodní stranu.

Klasickými příklady jsou různá dopravní zařízení a zařízení pro přepravu těžkých nákladů. Uchycení na plotnu lze použít pro otočná i pevná kolečka. Má-li kolečko směrovou brzdu, musí být krátká strana plotny namontována ve směru jízdy.

 

Montáž plotny 

Plotna je umístně na horní části kolečka. Rozměry plotny a plochy na zařízeních, ke kterým je připojeno, jsou standardizované a úměrné průměru kolečka nebo kola. Standardní vzdálenost mezi otvory je například 80 x 60 mm pro průměr 80 až 100 mm a 105 x 80 mm pro průměr 125 mm. Pro volbu příslušné plotny je třeba vzít v úvahu následující rozměry: 

Velikost plotny

+     Rozteč otvorů pro šrouby

+     Průměr otvoru šroubu

Při montáži plotny je důležité, aby kolečko a zařízení nebo vybavení byly v rovině. Zařízení musí spočívat přesně na vnějším kulovém krytu, pokud má kolečko dosáhnout maximální nosnosti a zajistit dlouhodobou funkčnost.

Kontakt

Máte zájem o individuální řešení?

Kontaktujte nás - rádi vám poradíme

* Povinný údaj

Řešení pro vaše individuální požadavky. Neváhejte nás kontaktovat osobně.

TENTE s.r.o.

69666 Sudoměřice

Česko

Phone: +420 518 367206

Fax: +420 518 367510

Email: info.cz@tente.com

Registrovat


Registrovaní zákazníci


Zapomenuté heslo


Noví zákazníci

Registrace