Materiál běhounu Supratech - termoplastický kaučuk pro kolečka

Více


Termoplastické elastomery (TPE) jsou plasty, které kombinují materiálové vlastnosti klasických elastomerů s výhodami zpracování termoplastů. To znamená, že se chovají jako elastomery při pokojové teplotě a podobně jako termoplasty při zahřívání. Jako materiál běhounu pro kolečka jsme vyvinuli TENTEprén, termoplastickou pryž s obzvláště dobrými jízdními vlastnostmi.

Materiál běhounu Supratech - Termoplastická pryž pro kolečka

Supratech je velmi šetrný k podlaze a nabízí vynikající komfort jízdy. Běhoun je velmi tichý a nezanechává žádné stopy na podlaze. Je také snadno čistitelný a lze jej proto používat v oblastech, kde je hygiena předmětem přísných předpisů. Kolečka s běhouny TENTEprénu jsou charakterizována nízkou rezistencí otáčení, a proto mají velmi snadné provozní vlastnosti. Zvláště v kombinaci s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky je tato termoplastická pryž vhodná pro přepravu těžkých nákladů. Dokonce i při převozu těžkých závaží se kola plynule a snadno ovládají.

Aplikace pro TENTEprén  

Díky svým vlastnostem lze použít kolečko s běhounem z termoplastického elastomeru TENTEprén v mnoha oblastech. Jelikož jsou kolečka omyvatelná, lze je použít v oblastech, kde má hygiena velký význam, například v nemocnicích nebo potravinářském průmyslu. Jejich vysoká nosnost je navíc ideální volbou pro přepravu těžkých nákladů. Běhoun je snadno ovladatelný, a proto je ideální v situacích, kdy je často nutná fyzická námaha k posouvání zařízení. TENTEprén chární nejen podlahu, ale i zdraví zaměstnanců.

Kontakt

Máte zájem o individuální řešení?

Kontaktujte nás - rádi vám poradíme

* Povinný údaj

Řešení pro vaše individuální požadavky. Neváhejte nás kontaktovat osobně.

TENTE s.r.o.

69666 Sudoměřice

Česko

Phone: +420 518 367206

Fax: +420 518 367510

Email: info.cz@tente.com