Kappa
9682FTP200P63 CL67 WH-w60
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Aplikace | Automobilový průmysl, Řešení pro těžkou přepravu, Železářství | 
|---|---|
| Název produktu | Kappa | 
| Typ produktu | Otočné Kolečko s Totální brzda, Přední strana kola | 
| Nosnost 4 km/h | 1200 KG | 
| Nosnost 6 km/h | 1000 KG | 
| Statický Nosnost | 2000 KG | 
| Rozsah teploty (minimální) | -10 °C | 
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C | 
| Celková výška | 245 mm | 
| Celková šířka | 116 mm | 
| Celková hmotnost | 8,87 KG | 
Výkon
| Výkon role | |
|---|---|
| Hluk při pohybu | |
| Úbytek | |
| Odolnost proti korozi | 
Uchycení
| Materiál | Litina nebo kovaná litina, těžká | 
|---|---|
| tvar vidlice | Široký, Vyztužené | 
| otočné ložisko | Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové | 
| Barva | Pasivováno modrou | 
| offset | 59 mm | 
| Poloměr otáčení | 160 mm | 
| otočné rušení | 320 mm | 
| Průměr otočné kamery | 111 mm | 
Kolo
| Materiál těla | Odlitek | 
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
| Šířka běhoun | 60 mm | 
| Šířka kolo | 60 mm | 
| Tvrdost běhoun (A) | 92 Obuv A | 
| Tvrdost běhoun (D) | 42 Shore D | 
Montáž
| Typ montáže | Obdélníková destička | 
|---|---|
| Délka dlahy | 135 mm | 
| Šířka desky | 110 mm | 
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm | 
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm | 
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm | 
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm | 
| Průměr otvoru dlahy | 11 mm |