Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Zeta swivel castor with total lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for optimal performance, measuring 125mm in diameter. The overall height of the complete assembly is 164mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 400kg at 4km/h and 320kg at 6km/h operating speeds, with a static load capacity of 800kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable mobility and secure locking functionality are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
4687ITP125P63 soft cv
EAN
4031582337587
Номер на материал S4
990835398
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno total
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
400 kg
Товароносимост при 6 км/ч
320 kg
Статичен Товароносимост
800 kg
Обща височина
164 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
3,17 kg
Име на продукта
Zeta
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Корпус
Цвят
Passivat blau
Форма Вилица
Ample, Reforçat
Материал
Placa d'acer, molt pesada
Въртящ се лагер
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
322 mm
Изместване
60 mm
Радиус на завъртане
161 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 Shore A
Материал на тялото
Alumini
Материал на реазбата
Poliuretà, Fos
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Sense vigilància
Oc
Estirada de nou
Лагер
Rodament de boles de precisió
Цвят на Колело
Trànsit gris A (RAL7042)
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø125

Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per millorar la funcionalitat i el rendiment dels sistemes de mobilitat industrial. Amb un pes de 0,54 kg, ofereix una construcció robusta que garanteix durabilitat i resistència en aplicacions exigents. La seva configuració tècnica permet una integració eficient amb diferents tipus de rodes, proporcionant estabilitat i fiabilitat operativa en entorns industrials i comercials.

Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Swivel castor 125 mm
Swivel castor 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

The Zeta swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel assembly comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material, mounted on precision ball bearing for optimal performance and longevity. The wheel diameter measures 125 mm with an overall height of 164 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 400 kg at 4 km/h and 320 kg at 6 km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 800 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliability and heavy-duty performance are essential requirements.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
Variants
Swivel castor with directional lock 125 mm
Swivel castor with directional lock 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

The Zeta swivel castor with directional lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for optimal performance, measuring 125mm in diameter. The overall height of the complete assembly is 164mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 400kg at 4km/h and 320kg at 6km/h operating speeds, with a static load capacity of 800kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable directional control and high load-bearing capacity are essential requirements.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
Variants
Fixed castor 125 mm
Fixed castor 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

The Zeta fixed castor features a medium rectangular plate fitting and is constructed with a steel sheet, very heavy housing for maximum durability. The wheel incorporates an aluminium body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for smooth operation, measuring 125 mm in diameter. With an overall height of 164 mm, this castor delivers exceptional load performance with dynamic capacities of 400 kg at 4 km/h and 320 kg at 6 km/h, whilst supporting a static load capacity of 800 kg. Specifically engineered for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment, this robust castor solution provides reliable performance in industrial environments.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
Variants
Swivel castor with spring loaded directional lock 125 mm
Swivel castor with spring loaded directional lock 125 mm
Zeta reverse
468SITP125P63 soft cv

The Zeta reverse is a swivel castor with spring loaded directional lock featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for optimal performance, measuring 125mm in diameter. The castor has an overall height of 164mm, making it suitable for various industrial applications. Load capacity specifications include dynamic loads of 400kg at 4km/h and 320kg at 6km/h operating speeds, with a static load capacity of 800kg. This heavy-duty castor is designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable directional control and high load bearing capacity are essential requirements.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
Variants
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 125 mm
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 125 mm
Zeta reverse
468BITP125P63 soft cv

The Zeta reverse is a swivel castor with total lock and spring loaded directional lock, featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, and incorporates two ball races, reinforced or stainless for the swivel bearing mechanism, ensuring robust performance under demanding conditions. The wheel comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material and precision ball bearing for smooth operation, with a diameter of 125 mm. The overall height measures 164 mm, providing optimal clearance and manoeuvrability. Load capacity specifications include dynamic ratings of 400 kg at 4 km/h and 320 kg at 6 km/h, with a static load capacity of 800 kg. This castor is specifically designed for applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment, where reliable locking mechanisms and high load-bearing capabilities are essential requirements.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
164 mm