Swivel castor 125 mm
Zeta
Order number:
990835399
EAN:
4031582337501
Número de producte:
4680ITP125P63 soft cv
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
The Zeta swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Zeta swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel assembly comprises an aluminium body with polyurethane, casted tread material, mounted on precision ball bearing for optimal performance and longevity. The wheel diameter measures 125 mm with an overall height of 164 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 400 kg at 4 km/h and 320 kg at 6 km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 800 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliability and heavy-duty performance are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament