Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Zeta reverse is a swivel castor with spring loaded directional lock featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material and precision ball bearing for optimal performance, measuring 200mm in diameter. The castor has an overall height of 240mm making it suitable for medium to heavy-duty applications. Load capacity specifications include dynamic loads of 500kg at 4km/h and 400kg at 6km/h operating speeds, with a static load capacity of 1000kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable directional control and high load bearing capacity are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
468SUAP200P63
EAN
4031582396393
Número de material S4
990860877
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
500 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
400 kg
Tracidad de carga estàtica
1000 kg
Alçada total
240 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-30 °C
Pes total
3,44 kg
Nom del producte
Zeta reverse
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material
Placa d'acer, molt pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
310 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
155 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Blanc natural
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Alineació automàtica
Quan s’aixeca, la roda s’alinea automàticament en la direcció de la marxa
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretà injectat y rodament de boles de precisió, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 240 mm. La capacidad de carga dinámica es de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática máxima alcanza los 1000 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Zeta
4680UAP200P63

La Rueda giratoria Rueda Zeta incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, molt pesada i equipat amb Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable per assegurar un moviment suau i durabilitat excepcional. La roda presenta un cos de Poliamida amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat, muntada sobre Rodament de boles de precisió per un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 240 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i 400 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 1000 kg. Ideal per aplicacions en Indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, Fabricants d'automòbils OEM, Carros de producció i plataforma, i Equipament de transport.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1000 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variants
Rueda fija 200 mm
Rueda fija 200 mm
Zeta
4688UAP200P63

La rueda fija Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión robusta y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada, garantizando una resistencia excepcional en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida combinado con una banda de rodadura de poliuretà injectat, equipada con rodament de boles de precisió para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, junto con una capacidad de carga estática de 1000 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, y equipament de transport.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Variants
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 200 mm
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 200 mm
Zeta reverse
468BUAP200P63

The Zeta reverse is a swivel castor with total lock and spring loaded directional lock, featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material, mounted on precision ball bearing for optimal performance, with a diameter of 200 mm. The castor has an overall height of 240 mm, providing suitable clearance for various applications. Load capacity specifications include dynamic loads of 500 kg at 4 km/h and 400 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 1000 kg. This heavy-duty castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg