Rueda fija 200 mm
Zeta
Order number:
990838444
EAN:
4031582396485
Número de producte:
4688UAP200P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La Zeta és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Zeta és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura es recolza sobre una placa d'acer molt pesada que proporciona estabilitat i durabilitat en entorns de treball intensiu. La rueda presenta un diàmetre de 200 mm i està construïda amb un cos de poliamida que ofereix resistència mecànica i lleugeresa. La banda de rodadura està fabricada en poliuretà injectat, material que garanteix excel·lent adherència i durabilitat en superfícies variades. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió que asseguren un funcionament suau i eficient. L'alçada total del conjunt és de 240 mm, dimensió que facilita la integració en plataformes i carros de producció. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 1000 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 400 kg a una velocitat de 6 km/h o 500 kg a 4 km/h. La Zeta està especialment indicada per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com per a equipament de transport general.
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
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
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
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament