Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Zeta reverse is a swivel castor with spring loaded directional lock featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material and precision ball bearing, stainless for optimal performance, with a diameter of 160 mm. The castor has an overall height of 200 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 350 kg at 4 km/h and 280 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 700 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable directional control and high load bearing capacity are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
468SUAC160P63
EAN
4031582396386
Номер на материал S4
990860876
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
350 kg
Товароносимост при 6 км/ч
280 kg
Статичен Товароносимост
700 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Общо тегло
2,94 kg
Име на продукта
Zeta reverse
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Корпус
Цвят
Passivat blau
Форма Вилица
Ample, Reforçat
Материал
Placa d'acer, molt pesada
Въртящ се лагер
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
270 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
135 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
Poliuretà, Injectat
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Oc
Estirada de nou
Лагер
Rodament de boles de precisió Inoxidable
Цвят на Колело
Blanc natural
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Alineació automàtica
Quan s’aixeca, la roda s’alinea automàticament en la direcció de la marxa
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Zeta
4681UAP160P63

La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretà injectat y rodament de boles de precisió, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica es de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática alcanza los 700 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma y equipament de transport.

Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Variants
Swivel castor 160 mm
Swivel castor 160 mm
Zeta
4680UAC160P63

The Zeta swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material, mounted on precision ball bearing, stainless for optimal performance and longevity. The wheel diameter measures 160 mm with an overall height of 200 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 350 kg at 4 km/h and 280 kg at 6 km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 700 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable mobility and substantial load-bearing capability are essential requirements.

Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Variants
Swivel castor with total lock 160 mm
Swivel castor with total lock 160 mm
Zeta
4687UAC160P63

The Zeta swivel castor with total lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material, mounted on precision ball bearing, stainless for optimal performance and longevity. The wheel diameter measures 160 mm with an overall height of 200 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 350 kg at 4 km/h and 280 kg at 6 km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 700 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable mobility and secure locking functionality are essential requirements.

Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Variants
Fixed castor 160 mm
Fixed castor 160 mm
Zeta
4688UAC160P63

The Zeta fixed castor features a medium rectangular plate fitting and is constructed with a steel sheet, very heavy housing for maximum durability. The wheel incorporates a polyamide body with polyurethane, injected tread material, supported by precision ball bearing, stainless for smooth operation. With a wheel diameter of 160 mm, the castor has an overall height of 200 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 350 kg at 4 km/h and 280 kg at 6 km/h, with a static load capacity of 700 kg. This robust castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment, making it ideal for heavy-duty industrial environments requiring reliable mobility solutions.

Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Variants
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 160 mm
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 160 mm
Zeta reverse
468BUAC160P63

The Zeta reverse is a swivel castor with total lock and spring loaded directional lock, featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, and incorporates two ball races, reinforced or stainless for the swivel bearing mechanism, ensuring robust performance and longevity. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material, providing excellent durability and floor protection, whilst the precision ball bearing, stainless ensures smooth rolling operation. With a wheel diameter of 160 mm and an overall height of 200 mm, this castor offers compact yet sturdy construction. The load capacity specifications include a static load rating of 700 kg, with dynamic load capacities of 350 kg at 4 km/h and 280 kg at 6 km/h, making it suitable for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment.

Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm