Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 160 mm
Zeta reverse
Order number:
990860879
EAN:
4031582396447
Número de producte:
468BUAC160P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Suport assegurat
The Zeta reverse is a swivel castor with total lock and spring loaded directional lock, featuring a medium rectangular plate fit...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Zeta reverse is a swivel castor with total lock and spring loaded directional lock, featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, and incorporates two ball races, reinforced or stainless for the swivel bearing mechanism, ensuring robust performance and longevity. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material, providing excellent durability and floor protection, whilst the precision ball bearing, stainless ensures smooth rolling operation. With a wheel diameter of 160 mm and an overall height of 200 mm, this castor offers compact yet sturdy construction. The load capacity specifications include a static load rating of 700 kg, with dynamic load capacities of 350 kg at 4 km/h and 280 kg at 6 km/h, making it suitable for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Alineació automàtica
Quan s’aixeca, la roda s’alinea automàticament en la direcció de la marxa