Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Zeta
EAN:
4031582399899
Número de producte:
4681UAP160P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
Zeta és una rueda giratòria amb freno direccional dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La placa de muntatge és de ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Zeta és una rueda giratòria amb freno direccional dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La placa de muntatge és de tipus placa rectangular, la qual permet una fixació estable i segura a l'estructura del vehicle o equip. El conjunt de la carcassa està fabricat en placa d'acer, molt pesada, i incorpora un rodament de gir de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que garanteix una rotació suau i precisa en qualsevol direcció. La roda té un diàmetre de 160 mm i utilitza un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció durant el funcionament. La banda de rodament és de poliuretà injectat, mentre que el cos de la roda està fabricat en poliamida, combinant resistència mecànica i baix pes. L'alçada total del conjunt és de 200 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 700 kg. En règim dinàmic, la capacitat és de 280 kg a una velocitat de 6 km/h i de 350 kg a 4 km/h. Aquest producte està pensat per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.
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
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
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
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament