Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Zeta és una rueda fija dissenyada per a aplicacions industrials exigents, equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'estructura es recolza sobre una placa d'acer, molt pesada, que proporciona una base robusta i estable per a operacions de càrrega intensiva. La roda presenta un diàmetre de 160 mm i una alçada total de 200 mm, dimensions que la fan versàtil per a diversos tipus d'equipament. El cos de la roda està fabricat en poliamida, mentre que la banda de rodadura està elaborada en poliuretà injectat, materials que garanteixen durabilitat i resistència a l'abrasió. El sistema de rodament incorpora un rodament de boles de precisió inoxidable, que assegura un funcionament suau i una llarga vida útil en entorns corrosius. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 700 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 280 kg a una velocitat de 6 km/h o 350 kg a 4 km/h. La Zeta és especialment adequada per a l'indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataformes, així com per a equipament de transport general.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
4688UAC160P63
EAN
4031582396478
Número de material S4
990838468
Atribucions bàsiques
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
117 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
350 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
280 kg
Tracidad de carga estàtica
700 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-30 °C
Pes total
1,71 kg
Nom del producte
Zeta
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
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
117 mm
Suport
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material d'habitatge
Placa d'acer, molt pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
40 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió Inoxidable
Roda de color
Blanc natural
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
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
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
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Zeta
4681UAP160P63

Zeta és una rueda giratòria amb freno direccional dissenyada per a aplicacions industrials exigents. La placa de muntatge és de tipus placa rectangular, la qual permet una fixació estable i segura a l'estructura del vehicle o equip. El conjunt de la carcassa està fabricat en placa d'acer, molt pesada, i incorpora un rodament de gir de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que garanteix una rotació suau i precisa en qualsevol direcció. La roda té un diàmetre de 160 mm i utilitza un rodament de boles de precisió que minimitza la fricció durant el funcionament. La banda de rodament és de poliuretà injectat, mentre que el cos de la roda està fabricat en poliamida, combinant resistència mecànica i baix pes. L'alçada total del conjunt és de 200 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 700 kg. En règim dinàmic, la capacitat és de 280 kg a una velocitat de 6 km/h i de 350 kg a 4 km/h. Aquest producte està pensat per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variants
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Zeta
4680UAC160P63

La Rueda giratoria Rueda Zeta incorpora una Placa rectangular com a sistema de fixació per garantir una instal·lació segura i estable. L'allotjament està fabricat amb Placa d'acer, molt pesada i equipat amb Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable per assegurar un moviment giratori suau i durador. La roda presenta un cos de Poliamida amb una banda de rodadura de Poliuretà, Injectat, muntada sobre Rodament de boles de precisió Inoxidable per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i 280 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba als 700 kg. Ideal per a aplicacions en Indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, Fabricants d'automòbils OEM, Carros de producció i plataforma i Equipament de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Zeta
4687UAC160P63

La Zeta és una Rueda giratoria con Freno total dissenyada per a aplicacions industrials exigents. Pel que fa a la fixació, disposa d'una placa rectangular per a un muntatge estable. La carcassa està fabricada amb placa d'acer, molt pesada, i incorpora un coixinet giratori de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, que garanteix una rotació fluida i precisa. La roda té un diàmetre de 160 mm i utilitza un rodament de boles de precisió inoxidable, mentre que la banda de rodament és de poliuretà injectat i el cos és de poliamida. L'alçada total del conjunt és de 200 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 700 kg. En règim dinàmic, admet 280 kg a una velocitat de 6 km/h i 350 kg a 4 km/h. Aquesta rodeta és adequada per a la indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 160 mm
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 160 mm
Zeta reverse
468SUAC160P63

La Zeta reverse és una roda giratòria amb fre direccional accionat per molla, concebuda per a càrregues industrials exigents. La placa de fixació és de tipus rectangular, que permet una unió estable amb l'estructura del carro o del vehicle. La carcassa és de placa d'acer, molt pesada, i incorpora un coixinet de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable, per garantir una rotació precisa. La roda té un diàmetre de 160 mm i utilitza un rodament de boles de precisió inoxidable, que assegura un desplaçament suau i una baixa resistència a la rodadura. La banda de rodament és de poliuretà injectat i el cos de la roda és de poliamida. L'alçada total del conjunt és de 200 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 700 kg. En règim dinàmic, la roda suporta 280 kg a una velocitat de 6 km/h i 350 kg a 4 km/h. Les aplicacions inclouen la indústria aeroespacial i l'equipament d'aeroport, els fabricants d'automòbils OEM, els carros de producció i plataforma, i l'equipament de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 160 mm
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 160 mm
Zeta reverse
468BUAC160P63

La Zeta reverse és una roda giratòria amb Fre total i Fre direccional accionat per molla, de disseny robust per a entorns industrials exigents. La fixació es realitza mitjançant una placa rectangular. La carcassa és de placa d'acer, molt pesada, i incorpora un suport giratori de dues curses de boles, reforçat o inoxidable. La roda té un diàmetre de 160 mm i equipa un rodament de boles de precisió inoxidable, una banda de rodament de poliuretà injectat i un cos de poliamida. L'alçada total és de 200 mm. La càrrega estàtica màxima és de 700 kg, i la càrrega dinàmica és de 280 kg a 6 km/h i de 350 kg a 4 km/h. Aplicacions: indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma, i equipament de transport.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg