Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Zeta swivel castor features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material, mounted on precision ball bearing, stainless for optimal performance and longevity. The wheel diameter measures 160 mm with an overall height of 200 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 350 kg at 4 km/h and 280 kg at 6 km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 700 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable mobility and substantial load-bearing capability are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
4680UAC160P63
EAN
4031582396355
Número de material S4
990838465
Основни атрибути
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
96 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
350 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
280 kg
Tracidad de carga estàtica
700 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-30 °C
Pes total
2,81 kg
Nom del producte
Zeta
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Монтаж
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
105 mm
Корпус
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material
Placa d'acer, molt pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
270 mm
Desplaçament
55 mm
Scio de giro
135 mm
Колело
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
40 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió Inoxidable
Roda de color
Blanc natural
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
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
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Bloqueig direccional optimitzat
El bloqueig direccional es pot ajustar a 2x180° o 4x90°
Manteniment ràpid
Coixinets giratoris lubricats amb greix de llarga durada i amb greixador per a un manteniment fàcil
Construcció extra resistent
Construcció soldada d’acer massís per a la màxima capacitat de càrrega
Construcció de servei pesant
Carcassa d’acer extra pesant per a alta capacitat de càrrega
Capçal giratori endurit
Cobertes de boles reforçades i tractades tèrmicament
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø160

Aquest accesorio per a rodes pivotants ofereix una solució tècnica especialitzada per millorar el rendiment i la funcionalitat dels sistemes de mobilitat industrial. Amb un pes de 0,67 kg, proporciona la robustesa necessària per a aplicacions exigents mantenint una relació òptima entre resistència i maneig. El seu disseny permet una integració eficient amb diferents tipus de rodes pivotants, garantint una instal·lació senzilla i un funcionament fiable en entorns industrials.

Omet la galeria de productes

Venda creuada

Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
Zeta
4681UAP160P63

La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado con placa d'acer molt pesada y cuenta con dues curses de pilota reforçat o inoxidable para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretà injectat y rodament de boles de precisió, con un diámetro de 160 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 200 mm. La capacidad de carga dinámica es de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática alcanza los 700 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, fabricants d'automòbils OEM, carros de producció i plataforma y equipament de transport.

Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Variants
Swivel castor with total lock 160 mm
Swivel castor with total lock 160 mm
Zeta
4687UAC160P63

The Zeta swivel castor with total lock features a medium rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material, mounted on precision ball bearing, stainless for optimal performance and longevity. The wheel diameter measures 160 mm with an overall height of 200 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 350 kg at 4 km/h and 280 kg at 6 km/h operating speeds, whilst the static load capacity reaches 700 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable mobility and secure locking functionality are essential requirements.

Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Variants
Fixed castor 160 mm
Fixed castor 160 mm
Zeta
4688UAC160P63

The Zeta fixed castor features a medium rectangular plate fitting and is constructed with a steel sheet, very heavy housing for maximum durability. The wheel incorporates a polyamide body with polyurethane, injected tread material, supported by precision ball bearing, stainless for smooth operation. With a wheel diameter of 160 mm, the castor has an overall height of 200 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 350 kg at 4 km/h and 280 kg at 6 km/h, with a static load capacity of 700 kg. This robust castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment, making it ideal for heavy-duty industrial environments requiring reliable mobility solutions.

Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Variants
Swivel castor with spring loaded directional lock 160 mm
Swivel castor with spring loaded directional lock 160 mm
Zeta reverse
468SUAC160P63

The Zeta reverse is a swivel castor with spring loaded directional lock featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material and incorporates two ball races, reinforced or stainless swivel bearing system for enhanced durability and smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material and precision ball bearing, stainless for optimal performance, with a diameter of 160 mm. The castor has an overall height of 200 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 350 kg at 4 km/h and 280 kg at 6 km/h operating speeds, with a static load capacity of 700 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment where reliable directional control and high load bearing capacity are essential requirements.

Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Variants
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 160 mm
Swivel castor with total lock and spring loaded directional lock 160 mm
Zeta reverse
468BUAC160P63

The Zeta reverse is a swivel castor with total lock and spring loaded directional lock, featuring a medium rectangular plate fitting for secure mounting. The housing is constructed from steel sheet, very heavy grade material, and incorporates two ball races, reinforced or stainless for the swivel bearing mechanism, ensuring robust performance and longevity. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material, providing excellent durability and floor protection, whilst the precision ball bearing, stainless ensures smooth rolling operation. With a wheel diameter of 160 mm and an overall height of 200 mm, this castor offers compact yet sturdy construction. The load capacity specifications include a static load rating of 700 kg, with dynamic load capacities of 350 kg at 4 km/h and 280 kg at 6 km/h, making it suitable for demanding applications including airport equipment, automotive OEM, production and platform trolleys, and transport equipment.

Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
160 mm
200 mm