Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Ruedas y Rodajas

TENTE castors and wheels deliver smooth, floor-safe mobility, low rolling resistance and robust materials for reliable service in your applications. Discover our wide product range now.
Ruedas y Rodajas

Nuestra serie

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Característiques
Diàmetre de la roda: 25.00 - 50.00 mm
Capacitat de càrrega: 400 - 22500 kg
Alçada total: 180 - 610 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Característiques
Diàmetre de la roda: 25.00 - 50.00 mm
Capacitat de càrrega: 400 - 22500 kg
Alçada total: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

Característiques
Diàmetre de la roda: 25.00 - 50.00 mm
Capacitat de càrrega: 400 - 22500 kg
Alçada total: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Característiques
Diàmetre de la roda: 75 - 150 mm
Capacitat de càrrega: Light Duty | < 150 kg kg
Alçada total: 103 - 188 mm
Filtre
Filtres actius: