Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Alpha swivel castor features a bolt hole fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from heavy steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and enhanced durability. The wheel comprises a polyamide body fitted with an elastic tyre that is non-marking and vulcanised, mounted on a roller bearing for optimal performance and longevity. The wheel diameter measures 125 mm, whilst the overall height of the castor is 155 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 150 kg at speeds up to 4 km/h and a static load capacity of 300 kg, making this castor suitable for demanding industrial applications including automotive OEM, catering carts, container construction, electronic systems, machine construction, transport equipment, and various trolley applications.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
3470UFJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381399
Номер на материал S4
990061096
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria Rueda
Обща ширина
75 mm
Товароносимост при 4 км/ч
150 kg
Статичен Товароносимост
300 kg
Обща височина
155 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,01 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Transport Equipment
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Forat per a cargol
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Корпус
Цвят
Passivat blau
Форма Вилица
Ample
Материал
Acer, pesada
Въртящ се лагер
Dues curses de ball
Диаметър на купол
75 mm
Интерференция при завъртане
205 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
102,5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
63 Shore A
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Oc
Estirada de nou
Лагер
Roamiento de rodillos
Цвят на Колело
Verd de plata (RAL7001)
special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

La roda Elastech és una roda per a rodó fabricada amb cos de poliamida i banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat amb una amplada de 40 mm. Presenta un diàmetre de 125 mm, forat d'eix de 12 mm de diàmetre i longitud del boiard de 44 mm, equipada amb rodament de rodillos. Les seves especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 250 kg a una velocitat de 4 km/h i una capacitat estàtica màxima de 500 kg, oferint un rendiment fiable per a aplicacions industrials i de transport.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
Omet la galeria de productes

Venda creuada

Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha
3477UFJ125P30 TG small

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora un sistema de fijación mediante forat per a cargol que garantiza una instalación segura y fiable. El housing está fabricado en acer pesada y cuenta con dues curses de ball que proporcionan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida combinado con una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y está equipada con roamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm, la unidad alcanza una altura total de 155 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática de 320 kg, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y capacidad de frenado total.

125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
155 mm
125 mm
Medium Duty | 150 - 500 kg
155 mm