Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Alpha
Order number:
990064864
EAN:
4031582381481
Número de producte:
3477UFJ125P30-13 T/G-small
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda giratoria amb freno total Alpha està equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació i presenta una carcass...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La rueda giratoria amb freno total Alpha està equipada amb un forat per a cargol com a sistema de fixació i presenta una carcassa de construcció pesada fabricada en acer amb dues curses de ball per al gir suau. La roda disposa d'un diàmetre de 125 mm i està dotada d'un roamiento de rodillos que garanteix un funcionament fiable i durador. La superfície de contacte utilitza pneumàtic elàstic no marcat i vulcanitzat, mentre que el cos de la roda està fabricat en poliamida per a una resistència òptima. L'alçada total del conjunt és de 155 mm, proporcionant una integració adequada en diversos sistemes de transport. Pel que fa a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 300 kg i una càrrega dinàmica de 150 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa idònia per a aplicacions exigents. El producte està especialment dissenyat per a fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering i sistemes de repartiment de menjars, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, tecnologia de lluita contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció i plataforma, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, equipament per a l'eliminació de residus i bancs de treball.
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs