Accesorio
Casquet
EAN:
4031582321463
Número de producte:
R08-Ø30-Ø22
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
L'accessori Casquet és una disminució casquet de forma ronda dissenyada específicament com a accessori per a ròtules. Aquest com...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'accessori Casquet és una disminució casquet de forma ronda dissenyada específicament com a accessori per a ròtules. Aquest component presenta un diàmetre de pern de 22 mm, que garanteix una compatibilitat òptima amb els sistemes d'acoblament estàndard. Amb un pes total de 0,01 kg, es tracta d'una peça lleugera que no afegeix càrrega significativa al conjunt de la ròtula. La seva construcció robusta i el seu disseny funcional el fan ideal per a aplicacions industrials on es requereix una reducció de diàmetre controlada i una fixació segura. Aquest accessori s'integra perfectament en sistemes de mobilitat i transport, proporcionant una solució fiable per a la connexió i l'adaptació de components de ròtules de diferents dimensions.