Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La Kappa és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a rodament giratori. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió. Té un diàmetre de 300 mm i una alçada total de 355 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 600 kg a 4 km/h i 480 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba als 1200 kg. Aquesta rueda està dissenyada per aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
9680IEP300P63 CL67
EAN
4031582348644
Número de material S4
990838184
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria Rueda
Àmplia general
110 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
600 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
480 kg
Tracidad de carga estàtica
1200 kg
Alçada total
355 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
7,27 kg
Nom del producte
Kappa
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
135 mm
Placa ampla
110 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material
ferro fos o ferro forjat, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
111 mm
Sterferencia de giro
445 mm
Desplaçament
70 mm
Scio de giro
222,5 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
68 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
55 mm
Diametralització
300 mm
Corporació ample
55 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
3.3.1 El negre de gel (similar RAL9005)
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

La roda Elastech per a rodó presenta un diàmetre de 250 mm amb una banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat d'amplada 50 mm. El cos està fabricat en alumini i incorpora un rodament de boles de precisió. El forat de l'eix té un diàmetre de 20 mm i la longitud del boixa és de 60 mm. Ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 1000 kg i dinàmica de 500 kg a 4 km/h o 400 kg a 6 km/h, proporcionant un rendiment òptim en aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 300 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 300 mm
Kappa
9681IEP300P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a rodament giratori. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió. El diàmetre de la roda és de 300 mm i l'alçada total del conjunt és de 355 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 600 kg a 4 km/h i 480 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 1200 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 300 mm
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable com a rodament giratori per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un desplaçament òptim. Amb un diàmetre de roda de 300 mm i una alçada total de 355 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 600 kg a 4 km/h i 480 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba als 1200 kg. És ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Variants
Rueda fija 300 mm
Rueda fija 300 mm
Kappa
9688IEP300P63 CL67

La rueda fija Kappa incorpora una placa rectangular como sistema de fijación y está equipada con una carcasa fabricada en ferro fos o ferro forjat, pesat que garantiza una construcción robusta y duradera. La rueda presenta un cuerpo de alumini combinado con una banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat, y utiliza un rodament de boles de precisió para asegurar un movimiento suave y eficiente. Con un diámetro de rueda de 300 mm y una altura total de 355 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 480 kg a 6 km/h, junto con una capacidad de carga estática de 1200 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma y sistemes AGV pesants.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 300 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 300 mm
Kappa
9681IEP300P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a rodament giratori. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió. El diàmetre de la roda és de 300 mm i l'alçada total del conjunt és de 355 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 600 kg a 4 km/h i 480 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 1200 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 300 mm
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 300 mm
Kappa
9682IEP300P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable com a rodament giratori per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un desplaçament òptim. Amb un diàmetre de roda de 300 mm i una alçada total de 355 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 600 kg a 4 km/h i 480 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba als 1200 kg. És ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg
Variants
Rueda fija 300 mm
Rueda fija 300 mm
Kappa
9688IEP300P63 CL67

La rueda fija Kappa incorpora una placa rectangular como sistema de fijación y está equipada con una carcasa fabricada en ferro fos o ferro forjat, pesat que garantiza una construcción robusta y duradera. La rueda presenta un cuerpo de alumini combinado con una banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat, y utiliza un rodament de boles de precisió para asegurar un movimiento suave y eficiente. Con un diámetro de rueda de 300 mm y una altura total de 355 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 480 kg a 6 km/h, junto con una capacidad de carga estática de 1200 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma y sistemes AGV pesants.

300 mm
355 mm
600 kg
300 mm
355 mm
600 kg