Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 300 mm
Kappa
Order number:
990838186
EAN:
4031582348668
Número de producte:
9682IEP300P63 CL67
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Construcció forta
La Kappa és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Kappa és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable com a rodament giratori per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió per assegurar un desplaçament òptim. Amb un diàmetre de roda de 300 mm i una alçada total de 355 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 600 kg a 4 km/h i 480 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba als 1200 kg. És ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials