Rueda giratoria con Freno direccional 300 mm
Kappa
Order number:
990838185
EAN:
4031582348675
Número de producte:
9681IEP300P63 CL67
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Construcció forta
La Kappa és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Kappa és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a rodament giratori. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió. El diàmetre de la roda és de 300 mm i l'alçada total del conjunt és de 355 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 600 kg a 4 km/h i 480 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 1200 kg. Aquesta rueda està especialment dissenyada per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials