Rueda fija 300 mm
Kappa
Order number:
990838187
EAN:
4031582348651
Número de producte:
9688IEP300P63 CL67
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Construcció forta
La rueda fija Kappa incorpora una placa rectangular como sistema de fijación y está equipada con una carcasa fabricada en ferro ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Kappa incorpora una placa rectangular como sistema de fijación y está equipada con una carcasa fabricada en ferro fos o ferro forjat, pesat que garantiza una construcción robusta y duradera. La rueda presenta un cuerpo de alumini combinado con una banda de rodadura de tirant elàstic, negre, vulcanitzat, y utiliza un rodament de boles de precisió para asegurar un movimiento suave y eficiente. Con un diámetro de rueda de 300 mm y una altura total de 355 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 480 kg a 6 km/h, junto con una capacidad de carga estática de 1200 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma y sistemes AGV pesants.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials