Rueda giratoria Rueda 200 mm
Kappa
Order number:
990838215
EAN:
4031582367010
Número de producte:
9680SFP200P63 CL67
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Construcció forta
La Kappa és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat e...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Kappa és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de gir amb dues curses de pilota, reforçat o inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos d'acer, pesada, amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que assegura una tracció òptima sense deixar marques. El sistema de rodament utilitza rodament de boles de precisió per a un rendiment superior. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 245 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 600 kg a 4 km/h i 500 kg a 6 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 1000 kg. És ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials