Rueda fija 200 mm
Kappa
Order number:
990838282
EAN:
4031582367072
Número de producte:
9688SFP200P63 CL67
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Construcció forta
La rueda fija Kappa incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. E...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Kappa incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en ferro fos o ferro forjat, pesat, garantizando una resistencia estructural excepcional para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de acer, pesada con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, que asegura un desplazamiento suave sin dejar marcas en el suelo, equipada con rodament de boles de precisió para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 245 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 500 kg a 6 km/h, con una capacidad estática máxima de 1000 kg, siendo ideal para indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma y sistemes AGV pesants.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials