Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Kappa
Order number:
990838221
EAN:
4031582367034
Número de producte:
9681SFP200P63 CL67
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Construcció forta
La Kappa és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Kappa és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de rodament giratori de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos d'acer pesada amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, muntada sobre rodament de boles de precisió. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 245 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 600 kg a 4 km/h i 500 kg a 6 km/h, així com una capacitat estàtica de 1000 kg. Aquesta solució és ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, i carros de producció i plataforma.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials