Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda giratoria con freno total Kappa, con parte delantera de la rueda, incorpora una placa rectangular como sistema de fijación. El alojamiento está fabricado en ferro fos o ferro forjat, pesat, equipado con dues curses de pilota, reforçat o inoxidable como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de acer, pesada con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y utiliza rodament de boles de precisió. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 245 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 500 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad estática alcanza los 1000 kg. Está diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma y sistemes AGV pesants.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
9682SFP200P63 CL67
EAN
4031582367058
Número de material S4
990838229
Core attributes
Tipus
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda
Àmplia general
116 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
600 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
500 kg
Tracidad de carga estàtica
1000 kg
Alçada total
245 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
6,78 kg
Nom del producte
Kappa
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
135 mm
Placa ampla
110 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material
ferro fos o ferro forjat, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
111 mm
Sterferencia de giro
320 mm
Desplaçament
59 mm
Scio de giro
160 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
67 Shore A
Material corporal
Acer, pesada
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Grey / No Marcatge
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø200

Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per millorar la funcionalitat i el rendiment dels sistemes de mobilitat industrial. Amb un pes de 0,75 kg, ofereix una construcció robusta que garanteix durabilitat i resistència en aplicacions exigents. La seva configuració tècnica permet una integració eficient amb diferents tipus de rodes, proporcionant estabilitat i fiabilitat operativa en entorns industrials i comercials.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Kappa
9680SFP200P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de gir amb dues curses de pilota, reforçat o inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos d'acer, pesada, amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que assegura una tracció òptima sense deixar marques. El sistema de rodament utilitza rodament de boles de precisió per a un rendiment superior. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 245 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 600 kg a 4 km/h i 500 kg a 6 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 1000 kg. És ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Kappa
9681SFP200P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de rodament giratori de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos d'acer pesada amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, muntada sobre rodament de boles de precisió. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 245 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 600 kg a 4 km/h i 500 kg a 6 km/h, així com una capacitat estàtica de 1000 kg. Aquesta solució és ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, i carros de producció i plataforma.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Variants
Rueda fija 200 mm
Rueda fija 200 mm
Kappa
9688SFP200P63 CL67

La rueda fija Kappa incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en ferro fos o ferro forjat, pesat, garantizando una resistencia estructural excepcional para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de acer, pesada con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, que asegura un desplazamiento suave sin dejar marcas en el suelo, equipada con rodament de boles de precisió para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 245 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 500 kg a 6 km/h, con una capacidad estática máxima de 1000 kg, siendo ideal para indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma y sistemes AGV pesants.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Kappa
9680SFP200P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de gir amb dues curses de pilota, reforçat o inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos d'acer, pesada, amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que assegura una tracció òptima sense deixar marques. El sistema de rodament utilitza rodament de boles de precisió per a un rendiment superior. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 245 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 600 kg a 4 km/h i 500 kg a 6 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 1000 kg. És ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Kappa
9681SFP200P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora un sistema de rodament giratori de dues curses de pilota, reforçat o inoxidable per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos d'acer pesada amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat i vulcanitzat, muntada sobre rodament de boles de precisió. Amb un diàmetre de roda de 200 mm i una alçada total de 245 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 600 kg a 4 km/h i 500 kg a 6 km/h, així com una capacitat estàtica de 1000 kg. Aquesta solució és ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, i carros de producció i plataforma.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Variants
Rueda fija 200 mm
Rueda fija 200 mm
Kappa
9688SFP200P63 CL67

La rueda fija Kappa incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. El alojamiento está fabricado en ferro fos o ferro forjat, pesat, garantizando una resistencia estructural excepcional para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de acer, pesada con banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, que asegura un desplazamiento suave sin dejar marcas en el suelo, equipada con rodament de boles de precisió para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 245 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 500 kg a 6 km/h, con una capacidad estática máxima de 1000 kg, siendo ideal para indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma y sistemes AGV pesants.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg