Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
Integral és una rodeta giratòria amb centrat i fre total, dissenyada per a aplicacions hospitalàries i sanitàries que exigeixen estabilitat, precisió de moviment i seguretat. La unitat d'ajust és una espiga amb escloïdor de lleva per a barres de perfil, en versió curta, que permet una fixació segura al bastidor del equip. Cal tenir en compte que els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. La carcassa està fabricada amb placa d'acer de gruix mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i controlat de la unitat. La roda té un diàmetre de 200 mm i munta un rodament de boles de precisió segellat, que redueix la fricció i protegeix el mecanisme contra la contaminació. La banda de rodadura és de poliuretà injectat i conductor elèctric, mentre que el cos de la roda és de poliamida amb conducció elèctrica, cosa que permet la dissipació de càrregues electrostàtiques. L'alçada total del conjunt és de 229 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 450 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg per roda a velocitats de 4 km/h i 3 km/h.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2046XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582342178
Número de material S4
990060345
Atribucions bàsiques
Certificació
Assaig i seguiment de TÜV Süd
Tipus
Rueda giratoria con central, Freno total
Àmplia general
70 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
150 kg
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
450 kg
Alçada total
229 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
1,66 kg
Nom del producte
Integral
Estàndard
EN12531 - Hospital Bed Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Pern muntant la quantitat de forats
4
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.
Tipus de Fitting
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Pern Diamant
32 mm
Pern Longitud
51 mm
Posició Pern
7 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Tancat
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
70 mm
Sterferencia de giro
320 mm
Desplaçament
60 mm
Scio de giro
160 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
59 Shore D
Material corporal
Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
35 mm
Diametralització
200 mm
Corporació ample
35 mm
Protectors de fil
Guàrdia integrada
El Banda de rodadura Color
Gris de pissarra (similar RAL7015)
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color
Gris de pissarra (RAL7015)
Set de comandaments
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

Premi Red Dot Disseny Award

Premi Red Dot Disseny Award
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Coberta individual
La forma de la coberta de la carcassa es pot personalitzar
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Adaptador
Adapter m. Gew. Stift

L'Adaptador és un accesori dissenyat específicament per a rodes pivotants que facilita la integració i compatibilitat entre diferents sistemes de fixació. Amb un pes de 0,1 kg, aquest component ofereix una solució lleugera però robusta per a aplicacions que requereixen adaptació de components estàndard. La seva construcció compacta el fa ideal per a instal·lacions en espais limitats, mantenint les característiques de rendiment necessàries per a operacions industrials i comercials. Aquest accesori garanteix una connexió segura i estable entre la roda pivotant i els sistemes de muntatge existents, minimitzant la necessitat de modificacions addicionals en l'estructura de suport.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

La Palanca de canvi és un accesori dissenyat específicament per a castor que facilita el canvi de direcció i control de la roda amb precisió i eficiència. Aquest component, amb un pes de 0,12 kg, ofereix una solució lleugera però robusta per a aplicacions industrials i comercials on es requereix una manipulació freqüent i fiable. La seva construcció compacta permet una integració senzilla en sistemes de castor existents, proporcionant als usuaris un control ergonòmic i responsiu durant les operacions de moviment i posicionament.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

La Palanca de canvi és un accesori dissenyat específicament per a castor que facilita el canvi de direcció i control del moviment amb precisió. Aquest component, classificat com a accesori, presenta un pes de 0,06 kg, la qual cosa el fa lleuger i fàcil de manipular sense afectar significativament la massa total del sistema. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en aplicacions industrials i comercials, proporcionant als usuaris una solució eficient per optimitzar el funcionament del castor en diversos entorns operacionals.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

La Palanca de canvi és un accesori dissenyat específicament per a castor que facilita el canvi de direcció i control de moviment amb precisió. Aquest component, amb un pes de 0,09 kg, ofereix una solució lleugera però robusta per a aplicacions que requereixen manipulació freqüent i fiable. La seva construcció compacta permet una integració senzilla en sistemes de castor existents, proporcionant als usuaris una interfície ergonòmica i funcional per a operacions quotidianes. Ideal per a entorns industrials i comercials on la durabilitat i l'eficiència són prioritàries.

Accesorio
Casquet de coixinet
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

El Casquet de coixinet és un accesori dissenyat per a rodes pivotants que ofereix una solució compacta i lleugera per a aplicacions industrials i comercials. Amb un pes de 0,04 kg, aquest component es caracteritza per la seva portabilitat i facilitat d'instal·lació, permetent una integració senzilla en sistemes de mobilitat existents. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i rendiment fiable en entorns exigents, mentre que les seves dimensions compactes el fan ideal per a espais limitats. Aquest accesori proporciona protecció i suport estructural essencial per al funcionament òptim de les rodes pivotants.

Accesorio
Barra de perfil
Profilstahl 6kt-11x1000

La barra de perfil és un accesori dissenyat específicament per a castor que proporciona una solució robusta i versàtil per a aplicacions industrials i comercials. Aquest component està fabricat amb materials d'alta qualitat que garanteixen durabilitat i resistència en entorns exigents. La barra de perfil s'integra perfectament amb sistemes de castor estàndard, oferint una connexió segura i estable que facilita la mobilitat controlada de càrregues. La seva geometria optimitzada permet una distribució uniforme de forces, minimitzant l'esforç sobre els punts de fixació. Aquest accesori és ideal per a instal·lacions que requereixen precisió i fiabilitat, proporcionant un rendiment consistent durant prolongats períodes d'operació.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 200 mm
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 200 mm
Integral
2044XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W

La Integral és una roda giratòria amb bloqueig central, total o fre direccional. L'ajust és una espiga amb cargol de leva per a barres de perfil, versió curta; els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. La carcassa, de placa d'acer de gruix mitjà, incorpora un rodament de boles de precisió. La roda té un diàmetre de 200 mm i munta un rodament de boles de precisió segellat; la banda de rodadura és de poliuretà injectat i conductor elèctric, i el cos és de poliamida amb conducció elèctrica. L'alçada total és de 229 mm. La càrrega estàtica màxima és de 450 kg. En règim dinàmic, admet 150 kg a 4 km/h i 150 kg a 3 km/h. Aplicacions: carros d'anestèsia; braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques i raigs X; llits de cures; carros de diàlisi; llits hospitalaris; hospitals; residències i llars d'avis; lliteres i ecògrafs.

200 mm
229 mm
150 kg
200 mm
229 mm
150 kg