Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 200 mm
Integral
Order number:
990037258
EAN:
4031582341980
Número de producte:
2044XSX200R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
La Integral és una roda giratòria amb bloqueig central, total o fre direccional. L'ajust és una espiga amb cargol de leva per a ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La Integral és una roda giratòria amb bloqueig central, total o fre direccional. L'ajust és una espiga amb cargol de leva per a barres de perfil, versió curta; els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. La carcassa, de placa d'acer de gruix mitjà, incorpora un rodament de boles de precisió. La roda té un diàmetre de 200 mm i munta un rodament de boles de precisió segellat; la banda de rodadura és de poliuretà injectat i conductor elèctric, i el cos és de poliamida amb conducció elèctrica. L'alçada total és de 229 mm. La càrrega estàtica màxima és de 450 kg. En règim dinàmic, admet 150 kg a 4 km/h i 150 kg a 3 km/h. Aplicacions: carros d'anestèsia; braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques i raigs X; llits de cures; carros de diàlisi; llits hospitalaris; hospitals; residències i llars d'avis; lliteres i ecògrafs.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Set de comandaments
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Coberta individual
La forma de la coberta de la carcassa es pot personalitzar
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta