Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301779
Número de producte:
2476PJO150R26-28S45 4xM8
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Neteja estèril
L'Agila care és una rodeta giratòria amb centre, amb fre total, dissenyada per a aplicacions mèdiques i sanitàries. La unitat di...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Agila care és una rodeta giratòria amb centre, amb fre total, dissenyada per a aplicacions mèdiques i sanitàries. La unitat disposa d'una espiga amb escoça de lleva per a barres de perfil, que permet una fixació segura i estable a l'estructura del llit o del mobiliari. El conjunt del suport està format per una carcassa de placa d'acer de gruix mitjà, la qual incorpora un coixinet de gir amb dues curses de boles que garanteix un moviment giratori suau i precís. La roda té un diàmetre de 150 mm i inclou una banda de rodament de cautxú termoplàstic, que proporciona una bona adherència i silenci en desplaçaments, mentre que el cos de la roda està fabricat en polipropilè, un material resistent i lleuger. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total de la unitat és de 188 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rodeta està indicada per a llits de cures, hospitals i residències i llars d'avis.
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
Neteja estèril
Rodes per esterilització amb vapor en autoclau per a àrees estèrils
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles