Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301601
Número de producte:
2474PJO150R26-28S45 4xM8
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Neteja estèril
La Agila care és una roda giratòria amb bloqueig central, total o fre direccional, pensada per a equips que requereixen una mobi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Agila care és una roda giratòria amb bloqueig central, total o fre direccional, pensada per a equips que requereixen una mobilitat controlada i una posició fixa segura. L'espiga amb cargol de lleva per a barres de perfil permet una fixació ràpida i fiable a l'estructura de l'equip. La carcassa és de placa d'acer, mitjana, i disposa de dues curses de bola que garanteixen un gir suau i precís. La roda té un diàmetre de 150 mm i incorpora un coixinet llis que redueix el fregament en el punt de rodament. La banda de rodament és de cautxú termoplàstic i el cos de la roda és de polipropilè, materials que combinen resistència, lleugeresa i una bona absorció de vibracions. L'alçada total del conjunt és de 188 mm, una dimensió que facilita la integració en bastidors i bases de llits i equips mèdics. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Gràcies a aquesta configuració, el conjunt combina l'estabilitat en posició fixa amb una manipulació precisa. Aquest producte està pensat per a llits de cures, hospitals i residències i llars d'avis, i les dades tècniques indicades permeten verificar la compatibilitat amb els requisits de cada instal·lació.
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Neteja estèril
Rodes per esterilització amb vapor en autoclau per a àrees estèrils
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles