Rueda giratoria con central, Freno total 100 mm
Agila care
Order number:
990006453
EAN:
4031582301793
Número de producte:
2476PJP100R26-28S45 D
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Neteja estèril
L'Agila care és una rueda giratoria amb central, freno total equipada amb una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil c...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Agila care és una rueda giratoria amb central, freno total equipada amb una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora dues curses de ball per al mecanisme giratori. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic i està equipada amb rodament de boles de precisió per garantir un funcionament suau. El diàmetre de la roda és de 100 mm i l'alçada total del conjunt és de 138 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima és de 200 kg. Aquest producte està especialment dissenyat per a aplicacions en llits de cures, hospitals, residències i llars d'avis, oferint mobilitat i seguretat en entorns sanitaris.
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
Neteja estèril
Rodes per esterilització amb vapor en autoclau per a àrees estèrils
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central