Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 100 mm
Agila care
Order number:
990006454
EAN:
4031582301625
Número de producte:
2474PJP100R26-28S45 D
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Neteja estèril
L'Agila care és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o Freno direccional dissenyada per aplicacions mèdiques com llits...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Agila care és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o Freno direccional dissenyada per aplicacions mèdiques com llits de cures, hospitals i residències i llars d'avis. El sistema de fixació incorpora una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil que garanteix una instal·lació segura i eficient. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i utilitza dues curses de ball com a sistema de rodament giratori per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb una banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, equipada amb rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 100 mm i una alçada total de 138 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 100 kg a 3 km/h i una capacitat estàtica de 200 kg, proporcionant la resistència necessària per a equips mèdics especialitzats.
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Neteja estèril
Rodes per esterilització amb vapor en autoclau per a àrees estèrils
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central