Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Integral twin és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o Freno direccional equipada amb una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, on els llits rentables han de ser segellats a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat amb placa d'acer, mitjà i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, conductor elèctric, i està equipada amb rodament de boles de precisió, segellat. El diàmetre de la roda és de 125 mm i l'altura total del conjunt és de 150 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 125 kg a velocitats de 3 km/h i 125 kg a 4 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 375 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, robots quirúrgics, taules d'operacions i ecògrafs.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
2944USX125R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582341911
Número de material S4
990063533
Atribucions bàsiques
Certificació
Assaig i seguiment de TÜV Süd
Tipus
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Àmplia general
63 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
125 kg
Tracidad de carga a 4 km/h
125 kg
Tracidad de carga estàtica
375 kg
Alçada total
150 mm
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
1,05 kg
Nom del producte
Integral twin
Estàndard
EN12531 - Hospital Bed Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitació
Pern muntant la quantitat de forats
4
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.
Tipus de Fitting
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil
Pern Diamant
28 mm
Pern Longitud
96 mm
Posició Pern
19 mm
Suport
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material d'habitatge
Placa d'acer, mitjà
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
61,5 mm
Sterferencia de giro
206 mm
Desplaçament
37,5 mm
Scio de giro
103 mm
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
91 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
12 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
12 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color
El blanc gris (RAL9002)
Set de comandaments
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.

Premi Alemany de Disseny

Premi Alemany de Disseny

Premi Red Dot Disseny Award

Premi Red Dot Disseny Award
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
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Adaptador
Adapter m. Gew. Stift

L'Adaptador és un accesori dissenyat específicament per a rodes pivotants que facilita la integració i compatibilitat entre diferents sistemes de fixació. Amb un pes de 0,1 kg, aquest component ofereix una solució lleugera però robusta per a aplicacions que requereixen adaptació de components estàndard. La seva construcció compacta el fa ideal per a instal·lacions en espais limitats, mantenint les característiques de rendiment necessàries per a operacions industrials i comercials. Aquest accesori garanteix una connexió segura i estable entre la roda pivotant i els sistemes de muntatge existents, minimitzant la necessitat de modificacions addicionals en l'estructura de suport.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

La Palanca de canvi és un accesori dissenyat específicament per a castor que facilita el canvi de direcció i control de la roda amb precisió i eficiència. Aquest component, amb un pes de 0,12 kg, ofereix una solució lleugera però robusta per a aplicacions industrials i comercials on es requereix una manipulació freqüent i fiable. La seva construcció compacta permet una integració senzilla en sistemes de castor existents, proporcionant als usuaris un control ergonòmic i responsiu durant les operacions de moviment i posicionament.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

La Palanca de canvi és un accesori dissenyat específicament per a castor que facilita el canvi de direcció i control del moviment amb precisió. Aquest component, classificat com a accesori, presenta un pes de 0,06 kg, la qual cosa el fa lleuger i fàcil de manipular sense afectar significativament la massa total del sistema. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en aplicacions industrials i comercials, proporcionant als usuaris una solució eficient per optimitzar el funcionament del castor en diversos entorns operacionals.

Accesorio
Palanca de canvi
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

La Palanca de canvi és un accesori dissenyat específicament per a castor que facilita el canvi de direcció i control de moviment amb precisió. Aquest component, amb un pes de 0,09 kg, ofereix una solució lleugera però robusta per a aplicacions que requereixen manipulació freqüent i fiable. La seva construcció compacta permet una integració senzilla en sistemes de castor existents, proporcionant als usuaris una interfície ergonòmica i funcional per a operacions quotidianes. Ideal per a entorns industrials i comercials on la durabilitat i l'eficiència són prioritàries.

Accesorio
Casquet de coixinet
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

El Casquet de coixinet és un accesori dissenyat per a rodes pivotants que ofereix una solució compacta i lleugera per a aplicacions industrials i comercials. Amb un pes de 0,04 kg, aquest component es caracteritza per la seva portabilitat i facilitat d'instal·lació, permetent una integració senzilla en sistemes de mobilitat existents. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i rendiment fiable en entorns exigents, mentre que les seves dimensions compactes el fan ideal per a espais limitats. Aquest accesori proporciona protecció i suport estructural essencial per al funcionament òptim de les rodes pivotants.

Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

L'accessori Casquet és una disminució casquet amb placa destinada a aplicacions de castor, dissenyat per a un diàmetre de pern de 28 mm. Aquest component presenta un pes de 0,05 kg, el que el fa ideal per a instal·lacions on es requereix una solució lleugera i compacta. La configuració de disminució amb placa permet una fixació segura i estable, proporcionant una integració eficient en sistemes de mobilitat que utilitzen castors estàndard. La seva construcció robusta garanteix durabilitat i fiabilitat en entorns industrials i comercials.

Accesorio
Barra de perfil
Profilstahl 6kt-11x1000

La barra de perfil és un accesori dissenyat específicament per a castor que proporciona una solució robusta i versàtil per a aplicacions industrials i comercials. Aquest component està fabricat amb materials d'alta qualitat que garanteixen durabilitat i resistència en entorns exigents. La barra de perfil s'integra perfectament amb sistemes de castor estàndard, oferint una connexió segura i estable que facilita la mobilitat controlada de càrregues. La seva geometria optimitzada permet una distribució uniforme de forces, minimitzant l'esforç sobre els punts de fixació. Aquest accesori és ideal per a instal·lacions que requereixen precisió i fiabilitat, proporcionant un rendiment consistent durant prolongats períodes d'operació.

Accesorio
Casquet
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

L'accessori Casquet és una disminució casquet amb placa dissenyada per a aplicacions de castor. Aquest component presenta un pes de 0,04 kg, la qual cosa el fa ideal per a instal·lacions on es requereix una solució lleugera. El tipus de fixació correspon a una disminució casquet amb placa, que proporciona una connexió segura i estable. El cargol de fixació disposa d'un diàmetre de 28 mm, garantint una compatibilitat adequada amb els sistemes de muntatge estàndard de castors. Aquesta configuració assegura un rendiment fiable en entorns industrials i comercials.