Integral
Integral
Order number:
990035221
EAN:
4031582300253
Número de producte:
2046UAP150R36-32S30 D 9002 4xM6
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
The Integral swivel castor with central, total lock features a stem with cam hole for profile bars, short version fitting for se...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
The Integral swivel castor with central, total lock features a stem with cam hole for profile bars, short version fitting for secure attachment to equipment. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates a precision ball bearing swivel bearing system for smooth directional changes. The wheel assembly consists of a polyamide body with injected polyurethane tread material, mounted on precision ball bearings for optimal rolling performance. With a wheel diameter of 150 mm, the castor has an overall height of 183 mm. The load capacity specifications include dynamic loads of 150 kg at speeds of 3 km/h and 150 kg at 4 km/h, whilst the static load capacity reaches 450 kg, making it suitable for demanding medical applications including anaesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, dialysis carts, hospital beds, stretchers, ultrasound devices, and general hospital, nursing and retirement home environments.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
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
Coberta individual
La forma de la coberta de la carcassa es pot personalitzar
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta