Integral
Integral
Order number:
990030667
EAN:
4031582300192
Número de producte:
2044UAP150R36-32S30 D 9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
The Integral is a swivel castor with central, total or directional lock, featuring a stem with cam hole for profile bars, short ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
The Integral is a swivel castor with central, total or directional lock, featuring a stem with cam hole for profile bars, short version fitting. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates a precision ball bearing swivel bearing system for smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material, supported by precision ball bearing for optimal performance, with a diameter of 150 mm. The castor has an overall height of 183 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 150 kg at 3 km/h and 150 kg at 4 km/h operating speeds, whilst providing a static load capacity of 450 kg. This castor is specifically designed for demanding medical applications including anesthesia carts, C-arms, CT scanners, MRI, X-ray equipment, care beds, dialysis carts, hospital beds, hospitals, nursing and retirement homes, stretchers, and ultrasound equipment.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
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
Coberta individual
La forma de la coberta de la carcassa es pot personalitzar
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta