Integral twin torsion
Integral twin load
Order number:
990031798
EAN:
4031582355086
Número de producte:
3946UAP150R36-32S30 T 9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
The Integral twin torsion is a swivel castor with central, total lock featuring a stem with cam hole for profile bars, short ver...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
The Integral twin torsion is a swivel castor with central, total lock featuring a stem with cam hole for profile bars, short version fitting. The housing is constructed from steel sheet, heavy material and incorporates a precision ball bearing swivel bearing system for smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with polyurethane, injected tread material and precision ball bearing for optimal performance, measuring 150 mm in diameter. The castor has an overall height of 193 mm. Load capacity specifications include dynamic loads of 250 kg at 3 km/h and 250 kg at 4 km/h, with a static load capacity of 750 kg. This castor is specifically designed for demanding medical and precision equipment applications including C-Arms, CT Scanners, MRI, X-Ray systems, hospital beds, microscopic equipment, surgery robots, and surgery tables.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Premi Alemany de Disseny
Premi Alemany de Disseny
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Suport fort
Rígidesa torsional extrema que garanteix estabilitat en taules d’operació o aplicacions pesades
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra