- Inici
- Industrias y soluciones
- Estilo de vida
- Compras y comercio minorista
-
Ruedas para Comercio
Ruedas para Comercio
Aro 50 mm
L'aro Supratech és una roda de 50 mm de diàmetre fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic de 19 mm d'amplada, equipada amb coixinet llis tub separador i longitud del boiard de 21,5 mm amb forat d'eix de 6 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a 3 km/h i estàtica de 80 kg, sent ideal per a jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 50 mm
L'aro Supratech és una roda de 50 mm de diàmetre fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic de 19 mm d'amplada, equipada amb coixinet llis tub separador i longitud de boixa de 21,5 mm amb forat d'eix de 6 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a 3 km/h i estàtica de 80 kg, sent ideal per a jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport.
Aro 150 mm
L'aro Duratech és una roda de poliamida amb un diàmetre de 150 mm i una amplada de banda de rodadura de 46 mm, fabricada amb material identitari amb el cos de roda. Incorpora rodament de rodillos i presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 500 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 1000 kg. Està dissenyada per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, jaules de transport, mobiliari i expositors de botiga, i equipament de transport.
Fixed castor 14 mm
The Compacta fixed castor features a round plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from light steel sheet, providing durability whilst maintaining minimal weight for efficient operation. The wheel incorporates a polyamide body with tread material identical to the wheel body, ensuring consistent performance characteristics, and is equipped with a plain bearing with spacer tube for smooth rotation, measuring 14 mm in diameter. The castor has an overall height of 13.5 mm, making it suitable for compact installations. Load specifications include a dynamic capacity of 15 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 30 kg. This castor is specifically designed for applications including tool cabinets, work benches, and transport equipment where reliable mobility and space efficiency are essential requirements.
Fixed castor 14 mm
The Compacta fixed castor features a rectangular plate fitting and steel sheet, medium housing construction for reliable performance in demanding applications. The wheel incorporates a polyamide body with identical polyamide tread material, supported by a plain bearing with spacer tube system for smooth operation. With a compact 14mm wheel diameter, this castor achieves an overall height of just 17mm, making it ideal for space-constrained installations. The unit provides a dynamic load capacity of 25kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 50kg, ensuring dependable service across various operational conditions. This robust castor is specifically designed for tool cabinets, work benches, and transport equipment applications where compact dimensions and reliable load-bearing capabilities are essential requirements.
Fixed castor 25 mm
The Compacta fixed castor features a rectangular plate fitting and steel sheet medium housing construction for reliable performance in industrial applications. The wheel incorporates a polyamide body with identical polyamide tread material, equipped with a plain bearing with spacer tube for smooth operation and a 25mm diameter. The housing utilises steel sheet medium material providing robust structural integrity for demanding environments. With an overall height of 28mm, this compact design offers space-efficient mobility solutions. The castor delivers a dynamic load capacity of 25kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 50kg, making it ideal for tool cabinets, work benches, and transport equipment where reliable movement and load-bearing performance are essential requirements.
Fixed castor 30 mm
The Compacta fixed castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium-grade steel sheet, providing robust structural integrity and durability. The wheel incorporates a polyamide body with tread material identical to the wheel body construction, ensuring consistent performance characteristics, whilst utilising a plain bearing with spacer tube for smooth operation. The wheel diameter measures 30 mm, contributing to the overall height of 34 mm. Load capacity specifications include a dynamic rating of 30 kg at 3 km/h operating speed and a static load capacity of 60 kg. This castor is specifically designed for demanding applications including tool cabinets, work benches, and transport equipment where reliable mobility and load-bearing performance are essential requirements.
Fixed castor 45 mm
The Compacta fixed castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium steel sheet, providing robust structural integrity for industrial use. The wheel incorporates a polyamide body with identical polyamide tread material, ensuring consistent performance characteristics throughout the wheel construction. The wheel operates on a plain bearing with spacer tube system and measures 45mm in diameter for optimal manoeuvrability. The castor has an overall height of 48.5mm, making it suitable for compact installations where space constraints are critical. Load specifications include a dynamic capacity of 40kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 80kg, providing reliable performance under varying operational conditions. This castor is specifically designed for tool cabinets, work benches, and transport equipment applications where dependable mobility and load-bearing capabilities are essential requirements.
Swivel castor 25 mm
The Compacta swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting to various surfaces. The housing is constructed from light steel sheet and incorporates a one ball race swivel bearing mechanism for smooth directional movement. The wheel comprises a polypropylene body with an identical polypropylene tread material, providing durability and consistent performance, whilst utilising a plain bearing with spacer tube for reliable rotation. The wheel measures 25mm in diameter, contributing to an overall height of 36mm for the complete assembly. Load specifications include a dynamic capacity of 10kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 20kg, making this castor suitable for applications including tool cabinets, work benches, and transport equipment where compact dimensions and moderate load handling are required.
Swivel castor 32 mm
The Compacta swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment surfaces. The housing is constructed from light steel sheet material and incorporates a one ball race swivel bearing system for smooth directional movement. The wheel comprises a polypropylene body with an identical polypropylene tread material, mounted on a plain bearing with spacer tube for reliable rotation. The wheel diameter measures 32 mm, contributing to an overall height of 42.5 mm for the complete assembly. Load specifications include a dynamic capacity of 20 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 40 kg. This castor is specifically designed for applications including tool cabinets, work benches, and transport equipment where compact dimensions and moderate load handling are required.
Swivel castor 38 mm
The Compacta swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment surfaces. The housing is constructed from light steel sheet and incorporates a one ball race swivel bearing system for smooth directional movement. The wheel comprises a polypropylene body with an identical polypropylene tread material, providing durability and consistent performance, whilst utilising a plain bearing with spacer tube for reliable rotation. The wheel measures 38mm in diameter, contributing to an overall height of 50.5mm for the complete assembly. Load specifications include a dynamic capacity of 25kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 50kg, making this castor suitable for applications including tool cabinets, work benches, and transport equipment where reliable mobility and load-bearing performance are essential requirements.
Swivel castor 50 mm
The Compacta swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment surfaces. The housing is constructed from light steel sheet material and incorporates a one ball race swivel bearing mechanism for smooth directional movement. The wheel comprises a polypropylene body with an identical polypropylene tread material, providing durability and quiet operation, whilst utilising a plain bearing with spacer tube for reliable rotation around a 50mm diameter wheel. The castor has an overall height of 66mm, making it suitable for compact applications. Load specifications include a dynamic capacity of 40kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 80kg. This castor is ideally suited for tool cabinets, work benches, and transport equipment where manoeuvrability and reliable performance are essential requirements.
Swivel castor 32 mm
The Compacta swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment surfaces. The housing is constructed from light steel sheet and incorporates a one ball race swivel bearing system for smooth directional movement. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst utilising a plain bearing with spacer tube for reliable rotation. The wheel diameter measures 32 mm with an overall height of 42.5 mm, making it suitable for compact applications. Load specifications include a dynamic capacity of 70 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 140 kg. This castor is ideally suited for tool cabinets, work benches, and transport equipment where manoeuvrability and durability are essential requirements.
Swivel castor 25 mm
The Compacta swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting to equipment surfaces. The housing is constructed from light steel sheet material and incorporates a one ball race swivel bearing system for smooth directional movement. The wheel comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst utilising a plain bearing with spacer tube for reliable rotation. The wheel diameter measures 25mm, contributing to the overall height of 86mm. Load specifications include a dynamic capacity of 70kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 140kg. This castor is specifically designed for applications including tool cabinets, work benches, and transport equipment, offering compact mobility solutions for professional environments.
Swivel castor 100 mm
The Agila swivel castor features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement under load. The wheel assembly comprises a sheet steel body fitted with solid rubber, non-marking tread material that provides excellent floor protection, whilst the cone ball bearing system delivers reliable rolling performance with a 100mm diameter wheel. The castor has an overall height of 138mm, making it suitable for various equipment applications. Load specifications include a dynamic capacity of 80kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 160kg, making it ideal for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Swivel castor 125 mm
The Agila swivel castor features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement under load. The wheel assembly comprises a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread material that provides excellent floor protection, whilst the cone ball bearing system delivers reliable rolling performance. The wheel diameter measures 125 mm with an overall height of 163 mm. Load capacity specifications include a dynamic rating of 100 kg at 3 km/h operating speed and a static load capacity of 200 kg, making this castor suitable for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display applications.
Swivel castor with total lock 125 mm
The Agila swivel castor with total lock features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism, ensuring smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel comprises a sheet steel body fitted with solid rubber, non-marking tread material that provides excellent floor protection, whilst the cone ball bearing system delivers smooth rolling performance with a wheel diameter of 125 mm. The castor has an overall height of 163 mm, making it suitable for various institutional applications. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making it ideal for care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Swivel castor 75 mm
The Agila swivel castor features a synthetic expander, round fitting type, with users required to indicate the necessary tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from steel sheet, medium grade material and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread material and utilises a cone ball bearing system, with a diameter of 75 mm. The castor has an overall height of 103 mm and offers a dynamic load capacity of 55 kg at speeds up to 3 km/h, whilst providing a static load capacity of 110 kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Swivel castor 75 mm
The Agila swivel castor features a synthetic expander, square fitting type, with users required to indicate the necessary tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread material and cone ball bearing for smooth operation, measuring 75mm in diameter. The castor has an overall height of 103mm. Load specifications include a dynamic capacity of 55kg at 3km/h operating speed and a static load capacity of 110kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Swivel castor with total lock 75 mm
The Agila swivel castor with total lock features a synthetic expander, square fitting (please indicate required tube inner diameter when ordering). The housing is constructed from steel sheet, medium grade, and incorporates two ball races for smooth swivel bearing operation. The wheel comprises a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread material and cone ball bearing for reliable performance. With a wheel diameter of 75 mm, the castor has an overall height of 103 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 55 kg at 3 km/h operating speed and a static load capacity of 110 kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Swivel castor 100 mm
The Agila swivel castor features a synthetic expander, square fitting type, with customers required to indicate the necessary tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread material and cone ball bearing for smooth operation, measuring 100mm in diameter. The castor has an overall height of 138mm. Load specifications include a dynamic capacity of 80kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 160kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Swivel castor with total lock 100 mm
The Agila swivel castor with total lock features a synthetic expander, square fitting (please indicate required tube inner diameter when ordering). The housing is constructed from steel sheet, medium grade, and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread and cone ball bearing for smooth operation, measuring 100mm in diameter. The castor has an overall height of 138mm. Load specifications include a dynamic capacity of 80kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 160kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Swivel castor 125 mm
The Agila swivel castor features a synthetic expander, round fitting that requires specification of the tube inner diameter when ordering. The housing is constructed from medium steel sheet and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread material and cone ball bearing for smooth operation, measuring 125mm in diameter. The castor has an overall height of 163mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg. This castor is designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.
Swivel castor with total lock 125 mm
The Agila swivel castor with total lock features a synthetic expander, round fitting (please indicate required tube inner diameter when ordering). The housing is constructed from steel sheet, medium grade, and incorporates two ball races for the swivel bearing mechanism. The wheel comprises a sheet steel body with solid rubber, non-marking tread and cone ball bearing for smooth operation, measuring 125mm in diameter. The castor has an overall height of 163mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg. This castor is specifically designed for applications including care beds, catering carts and meal delivery systems, hospitals, nursing and retirement homes, professional cleaning carts, and store fixtures and display equipment.