Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Duratech és una roda especialitzada per a càsters amb un diàmetre de 150 mm i una amplada de banda de rodament de 46 mm, dissenyada per a aplicacions exigents en fabricants d'automòbils OEM, construcció de contenidors, sistemes electrònics i tecnologia de sales netes, construcció de maquinària, carros de producció i plataforma, gàbies de transport, mobiliari i expositors de botiga, així com equipament de transport. El cos està fabricat en poliamida, material identitari amb la banda de rodament, mentre que disposa d'un caixó de 58 mm de llargada i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Equipa un rodament de rodillos que garanteix un funcionament suau i durador. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 1000 kg i una càrrega dinàmica de 500 kg a una velocitat de 4 km/h, convertint-la en una solució robusta i fiable per a sistemes de mobilitat industrial.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UOR 150x46-Ø20 HL58
EAN
4031582496680
Número de material S4
190000776
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
500 kg
Tracidad de carga estàtica
1000 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
0,56 kg
Nom del producte
Duratech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Identitari amb el cos de Roda
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
58 mm
Banda de rodadura ample
46 mm
Diametralització
150 mm
Corporació ample
46 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Roamiento de rodillos
Roda de color
Blanc natural
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
Rodes de poc desgast
Rodes duradores amb propietats d’ús extremadament baixes