Aro 50 mm
Supratech
EAN:
4031582457285
Número de producte:
PJI050x19-Ø8 NEGRA
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Supratech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de cautxú termoplàstic d'una amplada de...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Supratech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de cautxú termoplàstic d'una amplada de 19 mm, dissenyada per a aplicacions de transport i mobiliari comercial. Presenta un diàmetre de 50 mm i una longitud de bub de 21,5 mm, amb un forat d'eix de 6 mm de diàmetre. Està equipada amb un coixinet llis de tub separador que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 80 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 40 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta roda és idònia per a jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport en general.