Колела и ролки за аерокосмическата индустрия
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Завъртането на Колело с Заключване по пососка Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото притежава алуминиево тяло с полиуретан, пресовано покритие и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 550 kg при скорост 4 km/h или 440 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1100 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Колелото Zeta представлява завъртане на колело с заключване по посоката, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с два състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от алуминиево тяло с полиуретанова, пресована гума и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 700 kg при скорост 4 km/h или 560 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Стоманен лист, много тежък с Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото включва алуминиево тяло с Полиуретан, Пресовано покритие и Прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 550 kg при скорост 4 km/h или 440 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1100 kg. Продуктът намира приложение в Авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, Автомобилни OEM производители, Производствени и платформени колички, както и Транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 250 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото разполага с алуминиево тяло и протектор от полиуретан, пресовано, монтиран върху прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 250 mm, а общата височина на конструкцията достига 290 mm. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h или 640 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтиране и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото се състои от алуминиево тяло с протектор от полиуретан, пресован, и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 400 kg при скорост до 4 km/h или 320 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 800 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото се състои от алуминиево тяло с престована полиуретанова гума и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 550 kg при скорост 4 km/h и 440 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1100 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, осигуряващ максимална стабилност и издръжливост. Колелото се състои от алуминиево тяло с протектор от полиуретан, пресовано, и прецизен сачмен лагер за плавно движение и дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 700 kg при скорост до 4 km/h и 560 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист с много тежко изпълнение, включващ две състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. С диаметър от 200 mm и обща височина от 240 mm, колелото предлага динамична товароносимост от 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, както и статична товароносимост от 1000 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Zeta е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има диаметър 200 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, монтирано на прецизен сачмен лагер. Общата височина на изделието е 240 mm. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 200 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява максимална стабилност и издръжливост. Колелото се състои от тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, което гарантира отлична устойчивост на износване и плавно движение. Прецизният сачмен лагер осигурява надеждна работа при интензивно използване. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 240 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h и 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, монтирано върху прецизен сачмен лагер. Общата височина на конструкцията е 164 mm. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h или 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортно оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с две състезания с топка, закалено или неръждаемост за осигуряване на надеждно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от полиуретан, екструдирано, и прецизен сачмен лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтиране и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото се състои от тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, което гарантира отлична устойчивост на износване и плавно движение. Прецизният сачмен лагер осигурява безпроблемна работа и минимално триене при експлоатация. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 164 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h и 240 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има диаметър 160 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, монтирано на прецизен сачмен лагер, неръждаемост. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 350 kg при скорост до 4 km/h или 280 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящото се колело с пълно заключване Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист с много тежко изпълнение, включващ две състезания с топка - закалено или неръждаемост за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от полиамидно тяло с екструдирано полиуретаново покритие и прецизен сачмен лагер от неръждаема стомана, като диаметърът му е 160 mm. Общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост до 4 km/h или 280 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 160 mm
Фиксираното колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, който осигурява изключителна здравина и дълготрайност. Колелото се състои от полиамидно тяло с протектор от екструдиран полиуретан и прецизен сачмен лагер с неръждаемост за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост до 4 km/h и 280 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 700 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортното оборудване.
Въртящ се Колело 150 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтиране. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за въртене. Колелото има диаметър 150 mm, с тяло от полиамид, тежък тип, и протектор от материал идентичен с тялото на колелото, монтирано на плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 200 mm. Динамичната товароносимост е 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при 6 km/h, а статичната товароносимост достига 1920 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело 250 mm
Kappa load е въртящо се колело с правоъгълна плака за монтаж, предназначено за тежки индустриални приложения. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо с тежка конструкция и е оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 250 mm, като тялото е изработено от тежък полиамид, а протекторът е идентичен с тялото на колелото. Колелото използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 305 mm. Динамичната товароносимост е 1320 kg при скорост 4 km/h и 1100 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост достига 2640 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени колички и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 150 mm
Kappa load представлява завъртане на колело с заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 150 mm, като тялото е от полиамид, тежък тип, а протекторът е идентичен с тялото на колелото. Колелото е монтирано на плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 200 mm. Динамичният товароносимост е 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1920 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 160 mm
Kappa load е завъртане на колело с заключване по посока, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 160 mm, с тяло от полиамид, тежък тип, и протектор от материал идентичен с тялото на колелото, монтирано на плъзгащ лагер. Общата височина на конструкцията е 205 mm. Динамичният товароносимост е 1020 kg при скорост 4 km/h и 850 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 2040 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 200 mm
Kappa load е завъртане на колело с заключване по пососка с правоъгълна плака за монтиране. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, оборудван с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за плавно завъртане. Колелото има диаметър 200 mm с тяло от полиамид, тежък тип, и настилка идентична с тялото на колелото, монтирана върху плъзгащ лагер. Общата височина на конструкцията е 245 mm. Динамичната товароносимост достига 1200 kg при скорост 4 km/h или 1000 kg при 6 km/h, докато статичната товароносимост е 2400 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 250 mm
Kappa load е завъртане на колело с заключване по пососка, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и включва ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно завъртане. Колелото има диаметър 250 mm, с тяло от полиамид, тежък тип, и протектор от материал идентичен с тялото на колелото, монтирано на плъзгащ лагер. Общата височина на продукта е 305 mm. Динамичният товароносимост е 1320 kg при скорост 4 km/h и 1100 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 2640 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 150 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 150 mm, като тялото е изработено от полиамид, тежък тип, а протекторът е идентичен с тялото на колелето. Колелото е оборудвано с плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичният товароносимост е 960 kg при скорост 4 km/h или 800 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1920 kg. Продуктът е подходящ за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.
Въртящ се Колело с Пълно заключване Горен край на колелото 160 mm
Kappa load е въртящо се колело с пълно заключване горен край на колелето, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от чугун или ковано желязо, тежко изпълнение, и разполага с ролков лагер за дълбоки вълни със сферична тяга за въртене. Колелото има диаметър 160 mm, с тяло от полиамид, тежък тип, и протектор от материал идентичен с тялото на колелето, монтирано на плъзгащ лагер. Общата височина на конструкцията е 205 mm. Динамичният товароносимост достига 1020 kg при скорост 4 km/h или 850 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост е 2040 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия, летищно оборудване, AMR системи, автомобилни OEM производители, производители на керамика и стъкло, производствени и платформени колички, както и тежки AGV системи.