Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Zeta е върт ящо се колело с пълно заключване, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилните OEM производители, производственото и платформеното оборудване, както и транспортното оборудване. Колелото е оснащено с правоъгълна плака като монтажна система, която осигурява надеждно и стабилно закрепване. Корпусът е изработен от стоманен лист, многотежък материал, с две съставяния с топка, закалено или нержавеемо покритие, което гарантира издържливост и устойчивост на корозия в различни експлоатационни условия. Колелото има диаметър 250 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който обезпечава гладко и надежно въртене. Протектора е изработена от полиуретан, пресован, което осигурява отлично сцепление и дълготрайност, докато тялото е от алуминий, което намалява общото тегло на конструкцията. Общата височина на колелото е 290 мм, което позволява оптимална интеграция в различни системи. Статичната носеща способност е 1600 кг, докато динамичната носеща способност достига 640 кг при скорост 6 км/ч или 800 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящ за тежки индустриални приложения с различни режими на работа.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
4687ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337617
Номер на материал S4
990838072
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
800 kg
Товароносимост при 6 км/ч
640 kg
Статичен Товароносимост
1600 kg
Обща височина
290 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
4.72 kg
Име на продукта
Zeta
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Стоманен лист, много тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
360 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
180 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Алуминий
Материал на реазбата
Полиуретан, Пресовано
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
250 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Пътно сиво A (RAL7042)
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
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
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Колелото Novatech е професионално колело за касторни системи, проектирано с алуминиева конструкция и полиуретанов протектор с ширина 55 mm, което осигурява надеждна производителност в различни приложения. Колелото разполага с диаметър 250 mm и дължина на главината 60 mm, с отвор за ос с диаметър 25 mm, позволяващ лесна интеграция в стандартни касторни монтажи. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, който гарантира гладко въртене и дълготрайност. Статичната носеща способност на колелото е 2000 kg, докато динамичната носеща способност достига 800 kg при скорост 6 km/h или 1000 kg при скорост 4 km/h, което го прави подходящ за тежки индустриални товари и мобилни приложения с различни изисквания за производителност.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 250 mm
Въртящ се Колело 250 mm
Zeta
4680ITP250P63 soft cv

Zeta е въртящо се колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилния OEM сектор, производствените и платформени колички, както и транспортното оборудване. Монтажът се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява надежна фиксация и лесна интеграция в различни системи. Корпусът е изработен от стоманен лист с многотежка конструкция, което гарантира издържливост и дълготрайност при интензивна експлоатация. Въртящото се съединение е конфигурирано с две събирания с топка, закалено или нержавеемо, което позволява плавно и надежно въртене под натоварване. Колелото има диаметър 250 мм и е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който осигурява оптимална производителност и минимално триене. Тредът е изработен от полиуретан, преспован, което обеспечава отлична адхезия, устойчивост на износване и защита на повърхностите. Тялото на колелото е от алуминий, което намалява общото тегло на системата, без да се компрометира здравината. Общата височина на продукта е 290 мм, което позволява оптимално вписване в различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност достига 1600 кг, докато динамичната носеща способност е 640 кг при скорост 6 км/ч или 800 кг при скорост 4 км/ч, което осигурява гъвкавост при различни режими на работа.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Варианти
Фиксиран Колело 250 mm
Фиксиран Колело 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилната OEM производство, производствените и платформени колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява надежна и стабилна фиксация към различни конструкции и механизми. Корпусът е изработен от стоманен лист с многотежък профил, което гарантира изключителна издръжливост и устойчивост на екстремни условия на експлоатация. Колелото разполага с диаметър 250 мм и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно и безшумно въртене. Протектора е от полиуретан, преспован, което обеспечава отлично сцепление и дълга експлоатационна живот. Общата височина на продукта е 290 мм, което позволява оптимално интегриране в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 1600 кг, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 640 кг при 6 км/ч и 800 кг при 4 км/ч, което дава възможност за гъвкаво приложение в различни сценарии на натоварване и скорост.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Завъртане на Колело с Заключване по пососка 250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

Zeta е завъртане на колело със закључување по пососка, предназначено за професионални приложения, което се монтира чрез правоъгълна плака. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък материал, и е оборудван с две състезания с топка, закалено или нержавеемо, което осигурява надеждна ротация и стабилност при работа. Колелото има диаметър 250 mm и е конструирано с алуминиев корпус, който намалява общото тегло на сглобката. Повърхностният материал на колелото е полиуретан, преспован, което гарантира отлично сцепление и издържливост при различни условия на експлоатация. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер, който позволява гладко и безшумно движение. Общата височина на продукта е 290 mm, което го прави подходящ за интеграция в различни системи. Статичната носеща способност на Zeta е 1600 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 640 kg при 6 km/h и 800 kg при 4 km/h. Този продукт е идеален за авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и за транспортно оборудване.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg