Фиксиран Колело 250 mm
Zeta
Номер на поръчка:
990837840
EAN:
4031582337570
Номер на продукта:
4688ITP250P63 soft cv
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилн...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилната OEM производство, производствените и платформени колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява надежна и стабилна фиксация към различни конструкции и механизми. Корпусът е изработен от стоманен лист с многотежък профил, което гарантира изключителна издръжливост и устойчивост на екстремни условия на експлоатация. Колелото разполага с диаметър 250 мм и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който осигурява плавно и безшумно въртене. Протектора е от полиуретан, преспован, което обеспечава отлично сцепление и дълга експлоатационна живот. Общата височина на продукта е 290 мм, което позволява оптимално интегриране в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 1600 кг, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 640 кг при 6 км/ч и 800 кг при 4 км/ч, което дава възможност за гъвкаво приложение в различни сценарии на натоварване и скорост.
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Ергономична употреба
Колела с оптимизирано съпротивление при търкаляне за облекчаване на потребителя
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери