Завъртане на Колело с Заключване по пососка 250 mm
Zeta
Номер на поръчка:
990838070
EAN:
4031582337655
Номер на продукта:
4681ITP250P63 soft cv
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Zeta е задвижващо колело от тип „Завъртане на Колело с Закрепване по Пососка", предназначено за монтаж в системи, където се изис...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Zeta е задвижващо колело от тип „Завъртане на Колело с Закрепване по Пососка", предназначено за монтаж в системи, където се изисква controlled управление на движението при товарене. Фитингът е с тип „Правоъгълна плака", която осигурява стабилно механично закрепване към конструкцията на машината или превозното средство. Корпусът се състои от два състикаеми елемента с топка, закалено или нержавеемо изпълнение, изработени от стоманен лист с многотежък профил, което гарантира висока якост и устойчивост на натоварвания. Колелото е с диаметър 250 mm и разполага с прецизен сачмен лагер, осигуряващ плавно въртене и ниско триене. Протекторът е от полиуретан, пресован, а основата на колелото е изработена от алуминий, което съчетава ниска маса с достатъчна механична устойчивост. Общата височина на изделието е 290 mm. Статичният товароносимост е 1600 kg. При динамично натоварване товароносимостта е в диапазона от 640 kg до 800 kg при скорост от 4 km/h до 6 km/h. Продуктът е предназначен за авиокосмическа индустрия и леteщно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички, както и за транспортно оборудване.
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
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
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери