Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Zeta е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, много тежък, с въртящ лагер от две състезания с топка, закалено или неръждаемост. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, монтирано върху прецизен сачмен лагер. Общата височина на конструкцията е 164 mm. Динамичната товароносимост достига 300 kg при скорост до 4 km/h или 240 kg при скорост до 6 km/h, докато статичната товароносимост е 600 kg. Продуктът намира приложение в авиокосмическата индустрия и летищно оборудване, при автомобилни OEM производители, в производствени и платформени колички, както и в транспортно оборудване.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
4680UAP125P63
EAN
4031582396348
Номер на материал S4
990838460
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Обща ширина
96 mm
Товароносимост при 4 км/ч
300 kg
Товароносимост при 6 км/ч
240 kg
Статичен Товароносимост
600 kg
Обща височина
164 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-30 °C
Общо тегло
2.61 kg
Име на продукта
Zeta
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
105 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват Закалено
Материал на корпуса
Стоманен лист, много тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка, Закалено или Неръждаемост
Диаметър на купол
96 mm
Интерференция при завъртане
235 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
117.5 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Бръснач А
Твърдост на Резба (D)
42 Бръснач D
Материал на тялото
Полиамид
Материал на реазбата
Полиуретан, екструдирано
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
40 mm
Предпазители за резби
С предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело
Естествено бяло
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
Надеждна тяга
Оптимизирани зацепващи протектори за сигурно сцепление върху мокри и хлъзгави подове
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
Оптимизирано заключване на посоката
Насочващата блокировка може да бъде настроена на 2x180° или 4x90°
Бърза поддръжка
Лагери със смазка за дълъг живот и нипел за лесна поддръжка
Изключително здрава конструкция
Заварена твърда стоманена конструкция за най-висока товароносимост
Здрава конструкция
Изключително тежък стоманен корпус за висока товароносимост
Закалена въртяща глава
Подсилени и термично обработени капаци на лагери
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Завъртане на Колело с Заключване по пососка 125 mm
Zeta
4681UAP125P63

Zeta представлява завъртане на колело с заключване по пососка, предназначено за авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, автомобилните OEM производители, производствените и платформените колички и транспортното оборудване. Закрепването се осъществява чрез правоъгълна плака, която осигурява стабилна връзка с конструкцията. Корпусът е изработен от стоманен лист, многотежък, и съдържа две състезания с топка, закалено или неръждаемо, които осигуряват плавно и точно въртене около вертикалната ос. Колелото с диаметър 125 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, има протектор от полиуретан, екструдиран, и основа от полиамид. Общата височина на изделието е 164 mm. Статичното натоварване е 600 kg, а динамичното е 240 kg при скорост 6 km/h и 300 kg при скорост 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варианти
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Zeta
4687UAP125P63

Zeta е въртящо се колело с пълно заключване, предназначено за тежка промишлена експлоатация в авиокосмическата индустрия и летищното оборудване, за автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване. Фиксиращата част е праволинейна плака, която осигурява стабилен монтаж към конструкцията на носещата рама. Въртящият се лагерен възел включва две състезания с топка, закалено или неръждаемост, а корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък. Колелото с диаметър 125 mm е оборудвано с прецизен сачмен лагер, протекторът е от полиуретан, екструдиран, а тялото на колелото е от полиамид. Общата височина на колелото е 164 mm. Статичният товароносимост е 600 kg, а динамичният товар е 240 kg при скорост 6 km/h и 300 kg при скорост 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варианти
Фиксиран Колело 125 mm
Фиксиран Колело 125 mm
Zeta
4688UAP125P63

Zeta е фиксиран колело, предназначено за професионални приложения в авиокосмическата индустрия, летищното оборудване, автомобилната OEM производство, производствени и платформени колички, както и транспортното оборудване. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, която осигурява надежна и стабилна фиксация на различни конструкции. Корпусът е изработен от стоманен лист, многотежък материал, който гарантира висока устойчивост на натоварване и дълготрайност при експлоатация в строги условия. Колелото има диаметър 125 mm и е оснащено с прецизен сачмен лагер, който обезпечава плавно и безшумно въртене. Протектора е от екструдиран полиуретан, а тялото на колелото е от полиамид, което осигурява оптимално съчетание между гъвкавост и механична издържливост. Общата височина на конструкцията е 164 mm, което позволява лесна интеграция в различни системи. Статичната носеща способност на колелото е 600 kg, докато динамичната носеща способност варира в зависимост от скоростта на движение: 240 kg при 6 km/h и 300 kg при 4 km/h, което позволява гъвкаво приложение в различни сценарии на експлоатация.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варианти
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с пружинно заредено Заключване по пососка 125 mm
Zeta reverse
468SUAP125P63

Завъртане на колело с пружинно зареден механизъм за заключване по посока Zeta reverse е компактен компонент за подвижни системи, в които се изисква надеждно управление на посоката на движение. Фитингът е правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към конструкцията и равномерно разпределя натоварването. Корпусът е изработен от стоманен лист, многотежък, и е оборудван с две състезания с топка, закалено или неръждаемо, които осигуряват плавно завъртане и устойчивост на корозия и износване. Колелото има диаметър 125 mm, като лагерът е прецизен сачменен лагер, протекторът е от полиуретан, екструдиран, а тялото на колелото е от полиамид. Общата височина на изделието е 164 mm. Статичната товароносимост е 600 kg. Динамичната товароносимост е 240 kg при скорост 6 km/h и 300 kg при скорост 4 km/h. Изделието е предназначено за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители, производствени и платформени колички и транспортно оборудване.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Варианти
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 125 mm
Завъртане на Колело с Пълно заключване и пружинно Заключване по пососка 125 mm
Zeta reverse
468BUAP125P63

Завъртане на колело с пълно заключване и пружинно заключване по посока Zeta reverse е предназначено за авиокосмическа индустрия, летищно оборудване, автомобилни OEM производители и транспортно оборудване. Приспособлението е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж към конструкцията. Изделието е подходящо и за производствени и платформени колички. Корпусът е изработен от стоманен лист, много тежък, и включва две състезания с топка, закалено или неръждаемост, които осигуряват плавно завъртане на колелото. Колелото с диаметър 125 мм е снабдено с прецизен сачмен лагер и протектор от полиуретан, екструдиран, а тялото му е от полиамид. Общата височина на изделието е 164 мм. Статичното натоварване е 600 кг, а динамичното е 240 кг при скорост 6 км/ч и 300 кг при скорост 4 км/ч. Посочените стойности на динамично натоварване се отнасят към движение при съответните скорости.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg